(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバー耳栓紐付(1組入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバー耳栓紐付(1組入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

耳にジャストフィットし優れた遮音性の耳栓。【特長】・水洗い可能で長持ちするラバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フランジタイプ
  • JANコード:
    4977292384216
  • 材質:
    耳栓:ラバー
  • パッケージ幅(mm):
    64
  • パッケージ高さ(mm):
    140
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ質量(g):
    20
  • 入数:
    1組入り

(i)ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SEP-3-1P 解除

Loading...

ラバー耳栓紐付 1組入の仕様

  • 1組入り
ラバー耳栓紐付 1組入の外観

ラバー耳栓紐付 1組入の外観

ラバー耳栓紐付 1組入のパッケージ

ラバー耳栓紐付 1組入のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。
  • ※ 小児の手の届かない場所に保管してください。
  • ※ 耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SEP-3-1P

SEP-3-1P

1組入り

10個

265( 292円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耳にジャストフィットし優れた遮音性の耳栓。
【特長】
・水洗い可能で長持ちするラバー製。
・収納ケース付きで持ち運びに便利。
・紐付きタイプで落下による紛失を軽減。
【用途】
・工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。

(i)ご注意

  • 本製品は騒音防止以外の用途(水泳など)には使用できません。小児の手の届かない場所に保管してください。耳に障害のある人は、医師に相談してご使用ください。使用中、耳に異常や違和感が発生した場合は使用を中止してください。高温な場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバー耳栓紐付(1組入)の型番SEP-3-1Pのページです。
型番SEP-3-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバー耳栓紐付(1組入)

ラバー耳栓紐付(1組入)

    ラバー耳栓(1組入)

    ラバー耳栓(1組入)

      ソフト耳栓(2組入・15組入)

      ソフト耳栓(2組入・15組入)

        耳栓-50  2個1組

        耳栓-50  2個1組

          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

            耳栓 ひも有/無タイプ

            耳栓 ひも有/無タイプ

              耳  栓 (コード付)

              耳 栓 (コード付)

                フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                  耳栓 X-fit

                  耳栓 X-fit

                    耳栓 6870・6970

                    耳栓 6870・6970

                      イヤープラグ MAX-30 コード付

                      イヤープラグ MAX-30 コード付

                        ソフトプラグ 29-10-00

                        ソフトプラグ 29-10-00

                          耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                          耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 日本緑十字社 UVEX アズワン エスコ トラスコ中山 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 265円 241円 287円 468円 145円 6,480円 770円 69円 315円 130円 137円 668円 600円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん
                            形状 フランジタイプ フランジタイプ フォームタイプ - - - フランジタイプ - フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ
                            JANコード 4977292384216 4977292384209 - - - - - - - - - - -
                            材質 耳栓:ラバー ラバー 耳栓:ウレタン樹脂 - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 64 - - - - - - - - - - - -

                            ラバー耳栓紐付(1組入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました