(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型スタンドバッグPRO SKB-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型スタンドバッグPRO SKB-P

通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。【...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    (幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80
  • JANコード:
    4977292143851
  • 商品幅(mm):
    28
  • 商品高さ(mm):
    43
  • 商品奥行き(mm):
    7
  • 質量(g):
    1320
  • 仕様:
    撥水加工
  • 材質(本体):
    ポリエステル、ワイヤーステンレス
  • ポケット:
    外側(クッション材入)6個・内側6個

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

Loading...

製品仕様

  • サイズ:(幅)約420×(奥行)約280×(高さ)約360mm・(折りたたみ時高さ)約80mm
  • 撥水加工
  • ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個
角型スタンドバッグPROの外観1

角型スタンドバッグPROの外観1

角型スタンドバッグPROのパッケージ

角型スタンドバッグPROのパッケージ

角型スタンドバッグPROの使用例

角型スタンドバッグPROの使用例

角型スタンドバッグPROの外観2

角型スタンドバッグPROの外観2

角型スタンドバッグPROの外観3

角型スタンドバッグPROの外観3

注意・禁止事項

  • ※ 成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
  • ※ 先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
  • ※ 収納重量は10kgを超えないようにしてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKB-P

SKB-P

2個

2,600( 2,860円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。
【特長】
・大容量プロ仕様のバッグです
・簡単に組み立てが出来ます
・ポケットを豊富に装備しています
・移動に便利な、ショルダーベルト付です
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型スタンドバッグPRO SKB-Pの型番SKB-Pのページです。
型番SKB-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型スタンドバッグPRO SKB-P

角型スタンドバッグPRO SKB-P

    角型スタンドバッグPRODX

    角型スタンドバッグPRODX

      ウォーターバッグ 角 33CM0.65

      ウォーターバッグ 角 33CM0.65

        電工腰袋

        電工腰袋

          3Dスモールバッグ ブラック

          3Dスモールバッグ ブラック

            ツールバッグ STB-300・ STB-450

            ツールバッグ STB-300・ STB-450

              ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

              ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                ツールケース

                ツールケース

                  フラットケース フタ付

                  フラットケース フタ付

                    360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

                    360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式)

                      MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                      MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

                        JCB ちょいバッグ

                        JCB ちょいバッグ

                          リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                          リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 コヅチ SK-11 SK-11 E-Value KLEIN TOOLS EDWIN(エドウィン) エスコ マーベル マーベル リングスター
                            通常価格 2,600円 3,268円 1,117円 2,946円 718円 1,476円 3,249円 10,530円 1,666円 2,271円 3,311円 1,976円 4,636円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            サイズ(mm) (幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80 (幅)約420x(奥行)約280x(高さ)約360・(折りたたみ時高さ)約80 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292143851 4977292143868 - - - - - - - - - - -
                            商品幅(mm) 28 300 - - - - - - - - - - -
                            商品高さ(mm) 43 430 - - - - - - - - - - -
                            商品奥行き(mm) 7 80 - - 30 - - - - - - - -

                            角型スタンドバッグPRO SKB-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました