(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップアップバッグ SPU-27R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポップアップバッグ SPU-27R

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,573円
税込価格
1,730円

ポップアップバックがさらに進化しました。【特長】・強力スプリングで、中身が空で...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    幅270×奥行270×高さ290
  • 商品幅(mm):
    270
  • 商品高さ(mm):
    270
  • 商品奥行き(mm):
    130
  • 質量(g):
    615
  • 材質(本体):
    合成繊維
  • 収納容量:
    5kgまで
  • 別売品:
    ショルダーベルト

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 色:ブラック・レッド・カモフラージュグリーン・カモフラージュグレー
  • サイズ:幅270×奥行270×高さ290mm
  • ショルダーベルト別売
  • 収納容量:5kgまで
ポップアップバッグ SPU-27R-BKの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-BKの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-BKのパッケージ

ポップアップバッグ SPU-27R-BKのパッケージ

ポップアップバッグ SPU-27R-CGLの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-CGLの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-CGRの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-CGRの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-RDの外観

ポップアップバッグ SPU-27R-RDの外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
  • ※ 尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4977292172615

2個

1,573( 1,730円 )

3日目

カモフラージュグレー
4977292172646

5個

1,573( 1,730円 )

3日目

カモフラージュグリーン
4977292172639

5個

1,573( 1,730円 )

3日目

レッド
4977292172608

5個

1,573( 1,730円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポップアップバックがさらに進化しました。
【特長】
・強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。
・ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
・使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。
・D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
【用途】
・道具、工具の持ち運び、収納

(i)ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップアップバッグ SPU-27R

ポップアップバッグ SPU-27R

    ポップアップバッグ カラビナ付

    ポップアップバッグ カラビナ付

      ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

      ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

        筒型バック(高所作業用)

        筒型バック(高所作業用)

          Tote Bag トートバッグ

          Tote Bag トートバッグ

            リングスター ツールバッグティストTBTー2500

            リングスター ツールバッグティストTBTー2500

              Back Pack バックパック 9101

              Back Pack バックパック 9101

                Back Pack バックパック 9102

                Back Pack バックパック 9102

                  J-TECH バックバッグ USMC ILBE

                  J-TECH バックバッグ USMC ILBE

                    メーカー SK-11 SK-11 SK-11 バーコ カジメイク リングスター カジメイク カジメイク J-TECH
                    通常価格 1,573円 1,066円 2,553円 9,443円 2,057円 4,636円 1,889円 1,372円 5,196円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目~  
                    サイズ(mm) 幅270×奥行270×高さ290 幅150×奥行150×高さ180 - - - - - - -
                    商品幅(mm) 270 150 - - - - - - -
                    商品高さ(mm) 270 180 - - - - - - -
                    商品奥行き(mm) 130 100 - - - - - - -
                    質量(g) 615 228 - - - - - - -

                    ポップアップバッグ SPU-27Rのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました