(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ STB-300・ STB-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ STB-300・ STB-450

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,476円 ~ 1,844円
税込価格
1,624円 ~ 2,028円

ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。【特長】・開口部ジッパー付で持ち...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • ポケット:
    外側4個

(i)ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにしてください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • [STB-300]Mサイズ:(幅)約300×(奥行)約220×(高さ)約240mm、ポケット:外側4個、ホルダー:内側5個
  • [STB-450]Lサイズ:(幅)約450×(奥行)約220×(高さ)約240mm、ポケット:外側4個、ホルダー:内側6個
  • D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)
ツールバッグの外観1

ツールバッグの外観1

ツールバッグのパッケージ

ツールバッグのパッケージ

ツールバッグの使用例

ツールバッグの使用例

ツールバッグの外観2

ツールバッグの外観2

注意・禁止事項

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないでください。
  • 尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
  • 収納重量は10kgを超えないようにしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
ホルダー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(幅)約300x(奥行)約220x(高さ)約240
4977292164290
360
270
70
700
内側5個

1個

1,476( 1,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

(幅)約450x(奥行)約220x(高さ)約240
4977292164306
48
28
7
814
内側6個

1個

1,844( 2,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。
【特長】
・開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。
・外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。
・底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。
・開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
【用途】
・工具・道具・資材等の収納、持ち運び

(i)ご注意

  • 合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。収納重量は10kgを超えないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ STB-300・ STB-450

ツールバッグ STB-300・ STB-450

    ツールバッグPRO HB STB-HB-400

    ツールバッグPRO HB STB-HB-400

      WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

      WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

        ショルダーバッグ

        ショルダーバッグ

          ツールキャリー ワイドトップ TCW

          ツールキャリー ワイドトップ TCW

            400x200x250mm ツールバッグ

            400x200x250mm ツールバッグ

              ツールキャリーバッグスクエア

              ツールキャリーバッグスクエア

                EVAケース

                EVAケース

                  ツールキャリーバッグハンディ

                  ツールキャリーバッグハンディ

                    ツールバッグティストTBT-3300

                    ツールバッグティストTBT-3300

                      ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S

                      ツールキャリーバッグPRO STC-HB-S

                        ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ

                        ツールキャリーバッグPRO STC-HBシリーズ

                          ツールバッグPRO HB

                          ツールバッグPRO HB

                            メーカー SK-11 SK-11 ワークマスター トラスコ中山 アステージ エスコ E-Value ワークマスター E-Value リングスター SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 1,476円 6,152円 2,020円 12,562円 3,649円 2,961円 2,900円 785円 2,900円 3,309円 4,125円 5,752円 4,936円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            仕様 D環付き(別売ショルダーベルト取付可能) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            ポケット 外側4個 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグ STB-300・ STB-450のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            工具入れとして
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            開口部が広いので、収納した工具をひとめで探して抜き取ることができます。生地はそこまで厚いものではないので、寿命は値段相応ですが、厳しい使い方をしなければコスト的にも良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具入れ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/18
                            見た目以上に工具が沢山入れることが出来るので
                            予想以上に重たくなってしまいました。
                            また、間仕切の数等も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張工具入れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            安くて、丈夫、大きさも丁度良く、とても重宝しています。
                            難点が有るとすれば…ありきたりの色なので他の人の荷物と間違えそうになる事くらいかな?
                            これは、目立つタグを付けて問題解消している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型電動工具入れとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                            10.8Vの丸鋸本体と充電器とバッテリー二個いれて丁度良いサイズでした。見た目もカッコよく安いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具入れとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            主に設定装置などの圧があまりかかってほしくないものを
                            持ち運ぶように購入してみました。
                            思ってたよりでかい。ただ、生地は厚く丈夫そうではあります。
                            サイズがあえばいいバッグです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました