(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバッグ 角 33CM0.65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36CM0.65
ウォーターバッグ 角 33CM0.65 ウォーターバッグ カク 33CM0.65

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,506円
税込単価
1,657円

簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使え...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    角型
  • 材質(本体):
    EVA材

(i)ご注意

  • 50度を超える温度のお湯を内部に入れますと、素材変形や商品破損の原因になりますのでおやめください。非常に重いものを入れて運ぶと本体が変形したり、ハンドルの離脱や切断、底の破れなどによる破損の恐れがありますのでおやめ下さい。夏期の車内やトランク内などでの保管はおやめ下さい。

型番

36CM0.65 解除

Loading...

ウォーターバッグ 角の仕様

製品仕様

33CM0.65パッケージ入りイメージ

33CM0.65パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ウォーターバッグ 角
規格33CM0.65
商品サイズ幅330×高さ230×奥行き210mm
重量400g

注意事項

  • 50度を超える温度のお湯を内部に入れると、素材変形や商品破損の原因になるのでしない。
  • 非常に重いものを入れて運ぶと本体が変形したり、ハンドルの離脱や切断、底の破れなどによる破損の恐れがある。
  • 夏期の車内やトランク内などでの保管はしない。

製品仕様

36CM0.65パッケージ入りイメージ

36CM0.65パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名ウォーターバッグ 角
規格36CM0.65
商品サイズ幅360×高さ240×奥行き250mm
重量420g

注意事項

  • 50度を超える温度のお湯を内部に入れると、素材変形や商品破損の原因になるのでしない。
  • 非常に重いものを入れて運ぶと本体が変形したり、ハンドルの離脱や切断、底の破れなどによる破損の恐れがある。
  • 夏期の車内やトランク内などでの保管はしない。

使用例

簡易バケツとして洗車

簡易バケツとして洗車

工具入れとして

工具入れとして

商品情報を表示

36CM0.65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
商品奥行き(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36CM0.65

36CM0.65

(幅)360x(奥行)250x(高さ)240
4977292120012
270
367
40
500

5個

1,506( 1,657円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。
【特長】
・完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
・工具入れとしても便利にご使用いただけます。
・水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
・タイプ:角型
【用途】
・簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等

(i)ご注意

  • 50度を超える温度のお湯を内部に入れますと、素材変形や商品破損の原因になりますのでおやめください。非常に重いものを入れて運ぶと本体が変形したり、ハンドルの離脱や切断、底の破れなどによる破損の恐れがありますのでおやめ下さい。夏期の車内やトランク内などでの保管はおやめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバッグ 角 33CM0.65の型番36CM0.65のページです。
型番36CM0.65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバッグ 角 33CM0.65

ウォーターバッグ 角 33CM0.65

    腰袋3段

    腰袋3段

      TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

      TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

        デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

        デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

          ヒューソリッド ツールギア 工具バック

          ヒューソリッド ツールギア 工具バック

            MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

            MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

              2段腰袋(大)

              2段腰袋(大)

                3枚組 小物バッグ

                3枚組 小物バッグ

                  3Dスモールバッグ ブラック

                  3Dスモールバッグ ブラック

                    ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                    ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                      帆布腰袋3段

                      帆布腰袋3段

                        電工腰袋

                        電工腰袋

                          腰袋3段 SPD-JY06-A

                          腰袋3段 SPD-JY06-A

                            メーカー SK-11 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 ペンギンエース マーベル DBLTACT エスコ SK-11 E-Value SK-11 コヅチ SK-11
                            通常価格 1,117円 1,150円 12,369円 2,029円 5,723円 3,311円 927円 2,500円 718円 3,249円 1,891円 2,946円 2,618円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   3日目  
                            タイプ 角型 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) EVA材 ポリエステル - - - - - - - - 帆布 - ポリエステル

                            ウォーターバッグ 角 33CM0.65のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            33CM0.65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード 商品幅
                            (mm)
                            商品高さ
                            (mm)
                            商品奥行き
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,117円

                            ( 1,229円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            (幅)330x(奥行)210x(高さ)230497729212000521034050400

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました