(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dスモールバッグ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSB-1515
3Dスモールバッグ ブラック 3Dスモールバッグ ブラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。【特長】・このバッグに工具などを分類...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 商品奥行き(mm):
    30

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。直接バックに液体を入れないでください。

型番

SSB-1515 解除

Loading...

製品仕様

製品仕様

SSB-1515正面画像

SSB-1515正面画像

ブランド名SK11
商品名3Dスモールバッグ
規格SSB-1515
商品サイズ幅150×高さ150×奥行き80mm
重量108g

注意事項

  • 合成繊維製品なので、火気、薬品等に近づけない。
  • とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れるので、刃先をカバーしてから収納。
  • 直接バックに液体を入れない。

製品仕様

SSB-1521正面画像

SSB-1521正面画像

ブランド名SK11
商品名3Dスモールバッグ
規格SSB-1521
商品サイズ幅210×高さ150×奥行き80mm
重量151g

注意事項

  • 合成繊維製品なので、火気、薬品等に近づけない。
  • とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れるので、刃先をカバーしてから収納。
  • 直接バックに液体を入れない。

製品仕様

SSB-2015H正面画像

SSB-2015H正面画像

ブランド名SK11
商品名3Dスモールバッグ
規格SSB-2015H
商品サイズ幅150×高さ200×奥行き100mm
重量149g

注意事項

  • 合成繊維製品なので、火気、薬品等に近づけない。
  • とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れるので、刃先をカバーしてから収納。
  • 直接バックに液体を入れない。

製品仕様

SSB-2021H正面画像

SSB-2021H正面画像

ブランド名SK11
商品名3Dスモールバッグ
規格SSB-2021H
商品サイズ幅210×高さ200×奥行き100mm
重量222g

注意事項

  • 合成繊維製品なので、火気、薬品等に近づけない。
  • とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れるので、刃先をカバーしてから収納。
  • 直接バックに液体を入れない。

使用例

ツールバッグなどスマートに整理収納

ツールバッグなどスマートに整理収納

工具などを分類収納

工具などを分類収納

商品情報を表示

SSB-1515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
商品幅(mm)
商品高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSB-1515

SSB-1515

(幅)150x(奥行)80x(高さ)150
4977292143912
150
150
108

5個

790( 869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。
【特長】
・このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。
・開閉がマジックテープ式です。
・カラー:ブラック
【用途】
・工具などの分類整理

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。とがった物や刃物類をそのまま入れると、バッグが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。直接バックに液体を入れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3Dスモールバッグ ブラックの型番SSB-1515のページです。
型番SSB-1515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Dスモールバッグ ブラック

3Dスモールバッグ ブラック

    MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

    MDP-SF ソフトフィット(腰袋)3段

      550x350x350mm ツールバッグ

      550x350x350mm ツールバッグ

        ボルトバッグ BGBB2

        ボルトバッグ BGBB2

          ノベルティボックス L/M

          ノベルティボックス L/M

            ウォーターバッグ 角 33CM0.65

            ウォーターバッグ 角 33CM0.65

              400x200x250mm ツールバッグ

              400x200x250mm ツールバッグ

                560x205x325mm ツールバッグ

                560x205x325mm ツールバッグ

                  ツールキャリー ボックス TCB

                  ツールキャリー ボックス TCB

                    リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                    リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                      職人作 スリット式帆布腰袋 紺

                      職人作 スリット式帆布腰袋 紺

                        角型スタンドバッグPRODX

                        角型スタンドバッグPRODX

                          MDP-SF ソフトフィット(腰袋)

                          MDP-SF ソフトフィット(腰袋)

                            メーカー SK-11 マーベル エスコ TONE メイホー(明邦化学工業) SK-11 エスコ エスコ アステージ リングスター 職人作 SK-11 マーベル
                            通常価格 790円 3,311円 4,685円 5,168円 842円 1,203円 2,961円 6,310円 2,769円 4,636円 2,855円 3,440円 2,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目   4日目  
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            商品奥行き(mm) 30 - - - - - - - - - - 80 -

                            3Dスモールバッグ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSB-1521
                            SSB-2015H
                            SSB-2021H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード 商品幅
                            (mm)
                            商品高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            942円

                            ( 1,036円 )
                            5個 -

                            3日目

                            (幅)210x(奥行)80x(高さ)1504977292143929210150151

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            5個 -

                            3日目

                            (幅)150x(奥行)100x(高さ)2004977292143943150250149

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            (幅)210x(奥行)110x(高さ)2004977292143950210250222

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました