(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量スライドバックルベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量スライドバックルベルト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。【特長】・アルミのスライド...

詳細情報を確認する

  • 材質:金具:
    アルミ合金製
  • 材質:ベルト部:
    ナイロン
  • ベルト幅(mm):
    50
  • パッケージ幅(mm):
    80
  • パッケージ高さ(mm):
    240
  • パッケージ奥行(mm):
    50
  • パッケージ重量(g):
    200

(i)ご注意

  • 安全帯用にベルトとして絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないで下さい。

型番

4977292142465 解除

Loading...

製品仕様

仕様

  • サイズ(幅×長さ):50×1,300mm
  • ベルト色:ブラック/ブルー/グレー

注意事項

  • 安全帯用にベルトとして絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。

ブラック

ブラック:パッケージ画像

ブラック:パッケージ画像

ブルー

ブルー:パッケージ画像

ブルー:パッケージ画像

グレー

グレー:パッケージ画像

グレー:パッケージ画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292142465

4977292142465

4977292142465

5個

1,799( 1,979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。
【特長】
・アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱可能。
・高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・作業用ベルト。

(i)ご注意

  • 安全帯用にベルトとして絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量スライドバックルベルトの型番4977292142465のページです。
型番4977292142465に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量スライドバックルベルト

軽量スライドバックルベルト

    ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

    ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

      スライドバックル作業ベルト

      スライドバックル作業ベルト

        ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

        ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

          ローラーベルト

          ローラーベルト

            軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

            軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

              トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

              トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

                GREENCROSS スライドバックルベルト

                GREENCROSS スライドバックルベルト

                  76x1168mm電工ベルト

                  76x1168mm電工ベルト

                    フィットサスペンダーベルト SFSB-2

                    フィットサスペンダーベルト SFSB-2

                      ツーピンバックルベルト

                      ツーピンバックルベルト

                        ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                        ナイロン製作業用ベルト 38mm幅

                          フィットショルダーベルト SFSB-NP

                          フィットショルダーベルト SFSB-NP

                            メーカー SK-11 カジメイク SK-11 SK-11 トーヨーセフティー SK-11 トーヨーセフティー アークランド グリーンクロス エスコ SK-11 SK-11 トーヨーセフティー SK-11
                            通常価格 1,799円 402円 982円 1,392円 502円 1,794円 1,100円 961円 6,350円 1,730円 934円 751円 1,168円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   4日目~   3日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   3日目  
                            材質:金具 アルミ合金製 - スチール - - - - - - - スチール - -
                            材質:ベルト部 ナイロン - ポリプロピレン - - - - - - - ポリプロピレン - -
                            ベルト幅(mm) 50 - 48 49 - - - - - - 48 - -
                            パッケージ幅(mm) 80 - 70 - - - - - - 230 20 - 50
                            パッケージ高さ(mm) 240 - 250 - - - - - - 420 70 - 380

                            軽量スライドバックルベルトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            腰袋のベルトに
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/11
                            めちゃくちゃ長い!長いベルトを探すならこれ一択に近い。
                            なんせ長さ1300。ホムセンにもなかなか無いサイズです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-S50D-BL
                            SB-S50D-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            4977292142472

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            4977292142489

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました