(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンピンバックル作業ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンピンバックル作業ベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
661円 ~ 866円
税込価格
727円 ~ 953円

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルト。【特長】・使いやすいワンピンバックルの...

詳細情報を確認する

  • 材質:金具:
    スチール
  • 材質:ベルト部:
    ポリプロピレン
  • パッケージ幅(mm):
    70
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行(mm):
    50

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワンピンバックル作業ベルトの特長

ベルト幅:38mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):55×1,350×15mm
  • 重量:123g
  • ベルト幅:38mm
  • サイズ調整範囲:1,250mmまで
  • 色:ブラック/カーキー/ブルー

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
ベルト幅:38mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):65×1,400×15mm
  • 重量:169g
  • ベルト幅:48mm
  • サイズ調整範囲:1,300mm
  • 色:ブラック/カーキー/ブルー

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
ベルト幅:48mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
サイズ調整範囲(mm)
ベルト幅(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1250まで
38
4977292142410
145

5個

696( 766円 )

3日目

-
1300まで
48
4977292142441
190

1個

866( 953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルト。
【特長】
・使いやすいワンピンバックルのスタンダードタイプ。
・軽量で耐久性抜群のナイロン素材。
・ベルト幅:38mmと48mmをラインナップ。
・色:ブラック・カーキー・ブルー。
【用途】
・一般作業用ベルト。

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンピンバックル作業ベルト

ワンピンバックル作業ベルト

    ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

    ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

      38mm 作業用ベルト

      38mm 作業用ベルト

        クイックベルト 38mm幅

        クイックベルト 38mm幅

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

            軽量スライドバックルベルト

            軽量スライドバックルベルト

              黒皮1本ピンバックルベルト

              黒皮1本ピンバックルベルト

                38x1370mm 作業用ベルト

                38x1370mm 作業用ベルト

                  40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                  40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                    ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

                    ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

                      ナイロンスライドバックルベルト

                      ナイロンスライドバックルベルト

                        トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

                        トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

                          メーカー SK-11 SK-11 エスコ トーヨーセフティー トーヨーセフティー SK-11 コヅチ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) コヅチ トーヨーセフティー
                          通常価格 661円 803円 959円 1,184円 1,026円 1,799円 2,750円 840円 5,590円 2,045円 1,792円 1,100円
                          通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目~   4日目  
                          材質:金具 スチール ポリアセタール - - - アルミ合金製 - - - - - -
                          材質:ベルト部 ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ナイロン - - - - - -
                          パッケージ幅(mm) 70 70 - - - 80 - - - - - -
                          パッケージ高さ(mm) 250 250 - - - 240 - - - - - -
                          パッケージ奥行(mm) 50 50 - - - 50 - - - - - -

                          ワンピンバックル作業ベルトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました