(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
803円 ~ 943円
税込価格
883円 ~ 1,037円

ワンタッチバックルで脱着簡単なワンタッチバックル作業ベルト【用途】・タフなGI...

詳細情報を確認する

  • 材質:金具:
    ポリアセタール
  • 材質:ベルト部:
    ポリプロピレン
  • ベルト厚(mm):
    2.5
  • パッケージ幅(mm):
    70
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行(mm):
    50

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワンタッチバックル作業ベルトの特長

ベルト幅:38mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):42×960×17mm
  • 重量:93g
  • ベルト幅:38mm
  • サイズ調整範囲:1,150mm
  • ベルト厚:2.5mm
  • 色:ブラック・ネイビー・ホワイト・オレンジ・カーキー・ブルー

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
ベルト幅:38mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ブラックのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ネイビーのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ネイビーのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ホワイトのパッケージ画像

ベルト幅:38mmタイプ/ホワイトのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ

仕様

  • 商品サイズ(幅×高さ×奥行き):58×1,080×20mm
  • 重量144g
  • ベルト幅:48mm
  • サイズ調整範囲:1,300mm
  • ベルト厚:2.5mm
  • 色:ブラック・ネイビー・ホワイト・オレンジ・カーキー・ブルー

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用には注意してください。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
ベルト幅:48mmタイプ/オレンジのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/オレンジのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/カーキーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

ベルト幅:48mmタイプ/ブルーのパッケージ画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
サイズ調整範囲(mm)
ベルト幅(mm)
JANコード
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1300まで
48
4977292142113
175

1個

943( 1,037円 )

3日目

-
1150まで
38
4977292142052
125

5個

845( 930円 )

3日目

-
1150まで
38
4977292142106
125

5個

845( 930円 )

3日目

カーキ
1150まで
38
4977292142090
125

5個

845( 930円 )

3日目

ネイビー
1150まで
38
4977292142069
125

1個

845( 930円 )

3日目

オレンジ
-
1150まで
38
4977292142083
125

3個

803( 883円 )

3日目

-
1150まで
38
4977292142076
125

5個

845( 930円 )

3日目

-
1300まで
48
4977292142168
175

5個

943( 1,037円 )

3日目

カーキ
1300まで
48
4977292142151
175

5個

943( 1,037円 )

3日目

ネイビー
1300まで
48
4977292142120
175

5個

896( 986円 )

3日目

オレンジ
-
1300まで
48
4977292142144
175

5個

896( 986円 )

3日目

-
1300まで
48
4977292142137
175

5個

943( 1,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチバックルで脱着簡単なワンタッチバックル作業ベルト
【用途】
・タフなGI織です。
・脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
・ベルト幅:38mmと48mmタイプをラインナップ。
・色:ブラック・ネイビー・ホワイト・オレンジ・カーキー・ブルー
【用途】
一般作業用ベルト

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

    ワンピンバックル作業ベルト

    ワンピンバックル作業ベルト

      ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

      ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

        ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

        ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

          38mm 作業用ベルト

          38mm 作業用ベルト

            スライドバックル作業ベルト

            スライドバックル作業ベルト

              WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

              WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                  ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                  ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                    スライドベルト 38mm幅

                    スライドベルト 38mm幅

                      黒皮1本ピンバックルベルト

                      黒皮1本ピンバックルベルト

                        バーコ 高所作業向け強靭ベルト

                        バーコ 高所作業向け強靭ベルト

                          メーカー SK-11 SK-11 SK-11 EDWIN(エドウィン) エスコ SK-11 ワークマスター SK-11 ペンギンエース トーヨーセフティー コヅチ バーコ
                          通常価格 803円 661円 1,392円 2,045円 959円 982円 1,191円 1,272円 2,302円 1,105円 2,750円 8,974円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目   4日目~   1日目   1日目  
                          材質:金具 ポリアセタール スチール - - - スチール - - - - - -
                          材質:ベルト部 ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - - - - -
                          ベルト厚(mm) 2.5 - - - - 2.5 - - - - - -
                          パッケージ幅(mm) 70 70 - - - 70 - 50 - - - -
                          パッケージ高さ(mm) 250 250 - - - 250 - 380 - - - -

                          ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          工具袋の装着具
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                          腰に付ける工具袋の装着具として使っています。色が何種類かあるのですが、グリーンを選びました。幅もちょうどよく、安っぽさは感じません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました