(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットサスペンダーベルト SFSB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットサスペンダーベルト SFSB-2

通常単価(税別)
1,905円
税込単価
2,096円

低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。【特長】・ベルトに通して使...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292148764
  • パッケージ幅(mm):
    230
  • パッケージ高さ(mm):
    420
  • パッケージ奥行(mm):
    60
  • パッケージ重量(g):
    415
  • 仕様:
    低反発ウレタン

Loading...

製品仕様

SFSB-2パッケージ入りイメージ

SFSB-2パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名フィットサスペンダーベルト
規格SFSB-2
商品サイズ幅230×高さ420×奥行き60mm
重量415g
SFSB-2背面上部イメージ

SFSB-2背面上部イメージ

SFSB-2装着イメージ

SFSB-2装着イメージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SFSB-2

SFSB-2

5個

1,905( 2,096円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。
【特長】
・ベルトに通して使用ください
・低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです
・ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます
・通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます
・仕様:低反発ウレタン
【用途】
・サスペンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィットサスペンダーベルト SFSB-2の型番SFSB-2のページです。
型番SFSB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットサスペンダーベルト SFSB-2

フィットサスペンダーベルト SFSB-2

    サスペンダーベルト SSB-1

    サスペンダーベルト SSB-1

      スパイダー サスペンダー 240mm

      スパイダー サスペンダー 240mm

        GREENCROSS スライドバックルベルト

        GREENCROSS スライドバックルベルト

          PPスライドベルト PBS-50シリーズ

          PPスライドベルト PBS-50シリーズ

            ショルダーベルト

            ショルダーベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

                ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

                ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

                  サポートフック

                  サポートフック

                    スーパーサポートベルト SPB-1

                    スーパーサポートベルト SPB-1

                      カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

                      カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

                        ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                        ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                          黒皮1本ピンバックルベルト

                          黒皮1本ピンバックルベルト

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス コヅチ DBLTACT コヅチ コヅチ コヅチ SK-11 コヅチ コヅチ コヅチ
                            通常価格 1,905円 1,290円 2,565円 961円 1,545円 497円 1,792円 1,317円 608円 2,672円 2,202円 2,379円 2,750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   4日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            JANコード 4977292148764 4977292148757 - - - - - - - 4977292853408 - - -
                            パッケージ幅(mm) 230 230 240 - - - - - - 135 - - -
                            パッケージ高さ(mm) 420 420 430 - - - - - - 725 - - -
                            パッケージ奥行(mm) 60 60 50 - - - - - - 350 - - -
                            パッケージ重量(g) 415 395 400 - - - - - - 300 - - -

                            フィットサスペンダーベルト SFSB-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました