(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドバックル作業ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドバックル作業ベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円

スライドバックルでしっかり固定できるベルト。【特長】・タフなGI織です・しっか...

詳細情報を確認する

  • 材質:金具:
    スチール
  • 材質:ベルト部:
    ポリプロピレン
  • サイズ調整範囲(mm):
    1200まで
  • ベルト厚(mm):
    2.5
  • ベルト幅(mm):
    48
  • パッケージ幅(mm):
    70
  • パッケージ高さ(mm):
    250
  • パッケージ奥行(mm):
    50
  • パッケージ重量(g):
    195

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。

型番

4977292142236 解除

Loading...

製品仕様

4977292142175パッケージ入りイメージ

4977292142175パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名スライドバックル作業ベルト
規格SB-S48 ブラック
商品サイズ幅48×高さ1,300×奥行き20mm
重量180g

仕様

  • ベルト幅:48mm。
  • サイズ調整範囲:1,200mmまで。
  • ベルト厚:2.5mm。
  • 色:ブラック。

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しない。
  • 火気のある場所での使用には注意する。
  • 本来の用途以外には使用しない。
4977292142236パッケージ入りイメージ

4977292142236パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名スライドバックル作業ベルト
規格SB-S48 ブルー
商品サイズ幅48×高さ1,300×奥行き20mm
重量180g

仕様

  • ベルト幅:48mm。
  • サイズ調整範囲:1,200mmまで。
  • ベルト厚:2.5mm。
  • 色:ブルー。

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しない。
  • 火気のある場所での使用には注意する。
  • 本来の用途以外には使用しない。
SB-S48パッケージ入りイメージ

SB-S48パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名スライドバックル作業ベルト
規格SB-S48 カーキー
商品サイズ幅48×高さ1,300×奥行き20mm
重量180g

仕様

  • ベルト幅:48mm。
  • サイズ調整範囲:1,200mmまで。
  • ベルト厚:2.5mm。
  • 色:カーキー。

注意事項

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しない。
  • 火気のある場所での使用には注意する。
  • 本来の用途以外には使用しない。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292142236

4977292142236

-
4977292142236

5個

982( 1,080円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドバックルでしっかり固定できるベルト。
【特長】
・タフなGI織です
・しっかり固定できるスライドバックルタイプです
【用途】
・一般作業用ベルト

(i)ご注意

  • 本品は安全帯用ではありませんので、絶対に使用しないでください。火気のある場所でのご使用には注意してください。本来の用途以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドバックル作業ベルトの型番4977292142236のページです。
型番4977292142236に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドバックル作業ベルト

スライドバックル作業ベルト

    ワンピンバックル作業ベルト

    ワンピンバックル作業ベルト

      プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm

      プロスター ワンタッチベルト ロング 48mm

        ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

        ワンピンバックル作業ベルト SB-P40

          ベルトループ

          ベルトループ

            軽量スライドバックルベルト

            軽量スライドバックルベルト

              ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

              ワンタッチバックル作業ベルト ベルト厚(mm)2.5

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                フィットショルダーベルト SFSB-NP

                  フィットショルダーベルト クッション

                  フィットショルダーベルト クッション

                    軽量スライドバックルベルト DVC

                    軽量スライドバックルベルト DVC

                      ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                      ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                        GREENCROSS スライドバックルベルト

                        GREENCROSS スライドバックルベルト

                          軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

                          軽量スライドバックルベルト SBシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 プロスター SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アークランド グリーンクロス SK-11
                            通常価格 982円 661円 1,537円 866円 510円 1,799円 803円 1,272円 1,296円 1,752円 1,392円 961円 1,794円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            材質:金具 スチール スチール - スチール - アルミ合金製 ポリアセタール - - - - - -
                            材質:ベルト部 ポリプロピレン ポリプロピレン - 人工皮革 - ナイロン ポリプロピレン - - - - - -
                            サイズ調整範囲(mm) 1200まで - - 1100まで - - - - - - - - -
                            ベルト厚(mm) 2.5 - - - - - 2.5 - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 48 - - 40 - 50 - - - - 49 - -

                            スライドバックル作業ベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292142175
                            SB-S48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー カラー詳細 JANコード

                            982円

                            ( 1,080円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -4977292142175

                            982円

                            ( 1,080円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            カーキ4977292142199

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました