(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPD-JY08-B
スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm スパイダー サポートベルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,863円
税込単価
3,149円

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。【特長】・スパイダーシリ...

詳細情報を確認する

  • 材質:ベルト部:
    ポリエステル
  • パッケージ幅(mm):
    120
  • パッケージ奥行(mm):
    50

(i)ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。

型番

SPD-JY08-B 解除

Loading...

サポートベルトの仕様

  • 色:レッド・ブラック
  • サポートベルト全長:(S)650mm・(M)700mm・(L)800mm

注意・禁止事項

  • ※ バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
  • ※ 合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめください。
商品情報を表示

SPD-JY08-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サポートベルト全長(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-JY08-B

SPD-JY08-B

700
4977292148672
780
480

4個

2,863( 3,149円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。
・豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。
【用途】
・腰の負担を軽減

(i)ご注意

  • バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mmの型番SPD-JY08-Bのページです。
型番SPD-JY08-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mm

    フィットショルダーベルト クッション

    フィットショルダーベルト クッション

      スパイダー サスペンダー 240mm

      スパイダー サスペンダー 240mm

        フィットサスペンダーベルト SFSB-2

        フィットサスペンダーベルト SFSB-2

          サスペンダーベルト SSB-1

          サスペンダーベルト SSB-1

            フィットショルダーベルト SFSB-NP

            フィットショルダーベルト SFSB-NP

              ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

              ワンタッチバックルベルト SBシリーズ

                50mm幅クイックベルト

                50mm幅クイックベルト

                  フィットショルダーベルト メッシュ

                  フィットショルダーベルト メッシュ

                    Y型サスペンダー金具付 WMSP01

                    Y型サスペンダー金具付 WMSP01

                      作業用ベルト(バックル形状ダブル)

                      作業用ベルト(バックル形状ダブル)

                        ウエストサポーター シナジー

                        ウエストサポーター シナジー

                          WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                          WORKMASTER ショルダーベルト WM-G03

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トーヨーセフティー SK-11 ワークマスター エスコ プロスター ワークマスター
                            通常価格 2,863円 1,188円 2,316円 1,730円 1,203円 1,168円 1,392円 1,473円 1,172円 1,501円 7,280円 7,623円 1,191円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質:ベルト部 ポリエステル - ポリエステル - - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 120 75 240 230 230 50 - - 65 - - - -
                            パッケージ奥行(mm) 50 30 50 60 60 25 - - 10 - - - -

                            スパイダー サポートベルト 650mm・700mm・800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPD-JY08-A
                            SPD-JY09-A
                            SPD-JY09-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サポートベルト全長
                            (mm)
                            JANコード パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ重量
                            (g)

                            3,106円

                            ( 3,417円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            7004977292148573780480

                            3,106円

                            ( 3,417円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            8004977292148580880508

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            5個 -

                            3日目

                            8004977292148689880508

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました