(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミツールポーチ シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミツールポーチ シングル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,451円
税込価格
1,596円

アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。【特長】・デジタルカメラ、携帯電話、...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    幅90×奥行45×高さ130
  • タイプ:
    シングルタイプ
  • 商品幅(mm):
    90
  • 商品高さ(mm):
    130
  • 商品奥行き(mm):
    45
  • 質量(g):
    100
  • 材質(本体):
    アルミ・ポリエステル

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。リベット・カラビナ等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。収納性向上のために前に張り出した部分は、引掛かり易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので十分に注意をして作業をして下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SK11 アルミツールポーチ シングルの仕様

SAT-1BKの外観

SAT-1BKの外観
・ 色:ブラック

SAT-1BLの外観

SAT-1BLの外観
・ 色:ブルー

SAT-1RDの外観

SAT-1RDの外観
・ 色:レッド

SAT-1SLの外観

SAT-1SLの外観
・ 色:シルバー

シングルタイプ

シングルタイプ

  • サイズ:幅90×奥行45×高さ130mm
  • 重量:100g
  • タイプ:シングルタイプ

使用上のご注意

  • 合成繊維製品のため、火気・薬品等に近づけないで下さい。
  • リベット・カラビナ等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
  • 収納性向上のために前に張り出した部分は、引掛かり易く思わぬ事故を起こす可能性があるため十分に注意をして作業をして下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4977292116473

1個

1,451( 1,596円 )

6日目

ブルー
4977292116480

5個

1,451( 1,596円 )

3日目

レッド
4977292116497

5個

1,451( 1,596円 )

3日目

シルバー
4977292116534

5個

1,451( 1,596円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。
【特長】
・デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
【用途】
・携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯

(i)ご注意

  • 合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。リベット・カラビナ等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。収納性向上のために前に張り出した部分は、引掛かり易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので十分に注意をして作業をして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミツールポーチ シングル

アルミツールポーチ シングル

    MDP-SU ペンチ・ドライバー差し

    MDP-SU ペンチ・ドライバー差し

      グラスファイバーツールフック SGF-C

      グラスファイバーツールフック SGF-C

        カラビナー スライドロック

        カラビナー スライドロック

          MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

          MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

            工具差しShutto(シュット)シリーズ

            工具差しShutto(シュット)シリーズ

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

              ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                カッターケース 200×75×45mm

                カッターケース 200×75×45mm

                  剪定鋏サック SS-3

                  剪定鋏サック SS-3

                    ドライバーケース ブラック

                    ドライバーケース ブラック

                      コンパクトケース 青・黒

                      コンパクトケース 青・黒

                        MDP-LS 携帯電話用ポーチ

                        MDP-LS 携帯電話用ポーチ

                          MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

                          MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

                            メーカー SK-11 マーベル SK-11 NiteIze(ナイトアイズ) マーベル マーベル ペンギンエース DBLTACT 千吉 DBLTACT EDWIN(エドウィン) マーベル マーベル
                            通常価格 1,451円 3,039円 1,646円 765円 1,519円 2,325円 2,726円 624円 748円 542円 1,442円 6,430円 1,942円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   4日目   2日目   6日目   1日目  
                            サイズ(mm) 幅90×奥行45×高さ130 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ シングルタイプ - - - - - - - - - - - -
                            商品幅(mm) 90 - 70 - - - - - - - - - -
                            商品高さ(mm) 130 - 135 - - - - - - - - - -
                            商品奥行き(mm) 45 - 60 - - - - - - - - - -

                            アルミツールポーチ シングルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小さな文房具の収納
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/06
                            とても軽量に作られていて、腰にぶらさげても大丈夫です。表面側が硬い樹脂で覆われているので、耐衝撃にも期待できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました