(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミツールフック SPD-TH-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミツールフック SPD-TH-CS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。【特長】・スパイダーシリーズと...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292118682
  • 商品幅(mm):
    45
  • 商品高さ(mm):
    150
  • 商品奥行き(mm):
    82
  • 質量(g):
    87
  • 仕様:
    スパイダーシリーズ
  • 材質(本体):
    カラビナ:アルミ

(i)ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

型番

SPD-TH-CS 解除

Loading...

SK11 アルミツールフック SPD-TH-CSの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:幅45×高さ120×奥行き60mm
  • 重量:82g
  • スパイダーシリーズ

使用上のご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。
  • 使用する工具には落下防止具を装着してください。
  • 本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-TH-CS

SPD-TH-CS

5個

1,935( 2,129円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・簡易工具などの吊り下げに最適です
【用途】
・ベルトに装着して工具などの吊り下げ

(i)ご注意

  • 本品は体重を支える金具ではありません。使用する工具には落下防止具を装着してください。本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミツールフック SPD-TH-CSの型番SPD-TH-CSのページです。
型番SPD-TH-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミツールフック SPD-TH-CS

アルミツールフック SPD-TH-CS

    アルミツールフック SPD-TH-CM

    アルミツールフック SPD-TH-CM

      アルミツールフック SATH-CS-BL

      アルミツールフック SATH-CS-BL

        アルミツールフック SATH-CMBL

        アルミツールフック SATH-CMBL

          アルミツールフックR

          アルミツールフックR

            グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)

            グラスファイバーツールフック SPD-GFC(スパイダーシリーズ)

              アルミツールフック SATH-3R-BBL

              アルミツールフック SATH-3R-BBL

                極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

                極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

                  MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプ

                  MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプ

                    ペンチサック3段

                    ペンチサック3段

                      革製長物ケース(ブラック)

                      革製長物ケース(ブラック)

                        ツールサック5P

                        ツールサック5P

                          メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ベストツール マーベル DBLTACT トラスコ中山 DBLTACT
                          通常価格 1,935円 2,164円 1,848円 1,935円 1,848円 1,646円 1,190円 1,133円 10,045円 697円 2,100円 855円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          JANコード 4977292118682 4977292118699 4977292118590 4977292118606 - - 4977292118651 - - - - -
                          商品幅(mm) 45 45 45 45 80 70 95 - - - - -
                          商品高さ(mm) 150 150 150 150 - 135 140 - - - - -
                          商品奥行き(mm) 82 95 82 95 - 60 51 - - - - -
                          質量(g) 87 100 87 100 - 55 56 - - - - -

                          アルミツールフック SPD-TH-CSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました