(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製セーフティコード 使用荷重1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製セーフティコード 使用荷重1kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800円
税込価格
880円

からみにくい布製ツールロープ。【特長】・道具、工具などの落下・紛失防止に使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 最大伸長(mm):
    1450mm
  • 使用荷重(kg):
    1kg以下
  • 自然長:
    730
  • 材質:ワイヤー:
    金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
  • パッケージ幅(mm):
    25
  • パッケージ高さ(mm):
    730
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • パッケージ質量(g):
    80

(i)ご注意

  • 安全確保の為、指定された重さ以上の、工具及びその他製品には使用しないで下さい。定期的にロープの破損の有無をお確認して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下の仕様

  • 使用荷重:1kg以下
  • 色:ブラック・ブルー・レッド・グレー
  • 自然長:730mm
  • 最大伸長:1450mm
布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NRDの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NRDの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NGYの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NGYの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBKのパッケージ

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBKのパッケージ

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBKの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBKの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBLの外観

布製セーフティコード 使用荷重1kg以下 SSC-1NBLの外観

注意・禁止事項

  • ※ 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品への使用はご遠慮ください。
  • ※ ロープの破損の有無を定期的にご確認ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
4977292117432

4個

800( 880円 )

3日目

ブルー
-
4977292117456

3個

800( 880円 )

3日目

その他
グレー
4977292117470

3個

800( 880円 )

3日目

レッド
-
4977292117463

1個

800( 880円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

からみにくい布製ツールロープ。
【特長】
・道具、工具などの落下・紛失防止に使用。
・伸縮で衝撃を吸収。
【用途】
・工具などの落下・紛失防止。

(i)ご注意

  • 安全確保の為、指定された重さ以上の、工具及びその他製品には使用しないで下さい。定期的にロープの破損の有無をお確認して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製セーフティコード 使用荷重1kg

布製セーフティコード 使用荷重1kg

    布製セーフティコード 使用荷重3kg

    布製セーフティコード 使用荷重3kg

      ランヤード(2m)

      ランヤード(2m)

        安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

        安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)1・2・3kg用

          TAKAGI 工具接続ワイヤー

          TAKAGI 工具接続ワイヤー

            リストランヤード

            リストランヤード

              スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

              スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                ワイヤーフィット安全コード

                ワイヤーフィット安全コード

                  安全ワイヤーコード

                  安全ワイヤーコード

                    カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                    カラビナランヤード(カラビナ×カラビナ)

                      バーコ カラビナランヤード

                      バーコ カラビナランヤード

                        990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                        990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                          セーフティーコード (1.0kg用)

                          セーフティーコード (1.0kg用)

                            メーカー SK-11 SK-11 KAHARA スーパーツール TAKAGI CETACEA スーパーツール SK-11 シンワ測定 バーコ バーコ エスコ オーエッチ工業
                            通常価格 800円 900円 700円 1,848円 200円 1,265円 1,319円 1,497円 981円 5,022円 5,022円 3,760円 1,418円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            最大伸長(mm) 1450mm 1450mm - - - - - 1400mm - - - - -
                            使用荷重(kg) 1kg以下 3kg以下 - - - - - - - - - - -
                            自然長 730 730 - - - - - 560 - - - - -
                            材質:ワイヤー 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物 - - - - - 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 - - - - -

                            布製セーフティコード 使用荷重1kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました