(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製セーフティコード 使用荷重3kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSC-3NGY
布製セーフティコード 使用荷重3kg ヌノセイセーフティコード

通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

からみにくい布製ツールロープ。【特長】・道具、工具などの落下・紛失防止に使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ポリエステル
  • 最大伸長(mm):
    1450mm
  • 使用荷重(kg):
    3kg以下
  • 自然長:
    730
  • 材質:ワイヤー:
    ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物
  • パッケージ幅(mm):
    25
  • パッケージ高さ(mm):
    730
  • パッケージ奥行き(mm):
    15
  • パッケージ質量(g):
    80

(i)ご注意

  • 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。ロープを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないでください。急激に荷重のかかる方法で使用しないでください。定期的にロープの破損の有無を確認してください。

型番

SSC-3NGY 解除

Loading...

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下の仕様

  • 使用荷重:3kg以下
  • 色:ブラック・ブルー・レッド・グレー
  • 自然長:730mm
  • 最大伸長:1,450mm
布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NRDの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NRDの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NGYの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NGYの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBKのパッケージ

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBKのパッケージ

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBKの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBKの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBLの外観

布製セーフティコード 使用荷重3kg以下 SSC-3NBLの外観

注意・禁止事項

  • ※ 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
  • ※ ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
  • ※ 急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
商品情報を表示

SSC-3NGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSC-3NGY

SSC-3NGY

その他
グレー
4977292800426

3個

900( 990円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

からみにくい布製ツールロープ。
【特長】
・道具、工具などの落下・紛失防止に使用。
【用途】
・工具などの落下・紛失防止。

(i)ご注意

  • 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。ロープを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないでください。急激に荷重のかかる方法で使用しないでください。定期的にロープの破損の有無を確認してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布製セーフティコード 使用荷重3kgの型番SSC-3NGYのページです。
型番SSC-3NGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製セーフティコード 使用荷重3kg

布製セーフティコード 使用荷重3kg

    布製セーフティコード 使用荷重1kg

    布製セーフティコード 使用荷重1kg

      布製セーフティーコード

      布製セーフティーコード

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

          ランヤード(2m)

          ランヤード(2m)

            250mm セーフティーリストランヤード

            250mm セーフティーリストランヤード

              セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (3.0kg用)

                1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                1470-1980mm セーフティーツールランヤード

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                  1040-1142mm セーフティーツールランヤード

                    バーコ ランヤード 439000002

                    バーコ ランヤード 439000002

                      セーフティーコード (1.0kg用)

                      セーフティーコード (1.0kg用)

                        990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                        990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                          布製セーフティーコード0.5kg

                          布製セーフティーコード0.5kg

                            メーカー SK-11 SK-11 フジ矢 TAKAGI KAHARA エスコ オーエッチ工業 エスコ エスコ バーコ オーエッチ工業 エスコ TAKAGI
                            通常価格 900円 800円 2,984円 200円 700円 1,690円 3,510円 7,040円 2,810円 2,798円 1,418円 3,760円 780円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 ポリエステル - その他 その他 その他 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 - 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル その他
                            最大伸長(mm) 1450mm 1450mm - - - - - - - - - - -
                            使用荷重(kg) 3kg以下 1kg以下 - - - - - - - - - - -
                            自然長 730 730 - - - - - - - - - - -

                            布製セーフティコード 使用荷重3kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSC-3NBKBL
                            SSC-3NBLBL
                            SSC-3NRDRD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード

                            900円

                            ( 990円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブラック-4977292800389

                            900円

                            ( 990円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブルー-4977292800402

                            900円

                            ( 990円 )
                            5個 -

                            3日目

                            レッド-4977292800419

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました