(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接続コード SSC-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接続コード SSC-4

通常単価(税別)
227円
税込単価
250円

セフティコードを直接取付できない時に便利なツールロープ。【特長】・2kg用。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 使用荷重(kg):
    2kg
  • JANコード:
    4977292853415
  • パッケージ幅(mm):
    25
  • パッケージ高さ(mm):
    255
  • パッケージ奥行き(mm):
    4
  • パッケージ質量(g):
    8

Loading...

製品仕様

  • 使用荷重:2kg
接続コードの外観

接続コードの外観

接続コードのパッケージ

接続コードのパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSC-4

SSC-4

5個

227( 250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セフティコードを直接取付できない時に便利なツールロープ。
【特長】
・2kg用。
・コードを通す穴が小さいときに便利。
【用途】
・工具の落下紛失防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接続コード SSC-4の型番SSC-4のページです。
型番SSC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接続コード SSC-4

接続コード SSC-4

    工具接続ワーヤー強力タイプ

    工具接続ワーヤー強力タイプ

      ミトロイ 工具接続ワイヤー

      ミトロイ 工具接続ワイヤー

        接続コード 3㎏

        接続コード 3㎏

          セフティコード

          セフティコード

            安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

            安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

              セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

              セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

                TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                  安全ワイヤーコード

                  安全ワイヤーコード

                    MCC セーフティワイヤレッド

                    MCC セーフティワイヤレッド

                      職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                      職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                        ハイテク繊維製工具接続コード

                        ハイテク繊維製工具接続コード

                          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                          工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                            メーカー SK-11 ミトロイ ミトロイ SK-11 SK-11 TJMデザインタジマツール SK-11 職人作 シンワ測定 松阪商事 職人作 トップ工業 トップ工業
                            通常価格 227円 227円 177円 455円 805円 3,201円 973円 2,180円 981円 1,418円 2,180円 550円 352円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            使用荷重(kg) 2kg - - 3kg - - 0.5kg以下 - - - - - -
                            JANコード 4977292853415 - - 4977292853422 - - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 25 - - 25 - - 45 - - - - - -
                            パッケージ高さ(mm) 255 - - 255 - - 270 - - - - - -

                            接続コード SSC-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました