(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPD-WF-3KGRD
ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ ワイヤーフィットアンゼンコード スパイダーシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,085円
税込単価
2,294円

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群のスパイダーシリーズ安全コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 色:
    レッド
  • 最大伸長(mm):
    1400mm
  • 自然長:
    560
  • 材質:ワイヤー:
    金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
  • パッケージ幅(mm):
    50
  • パッケージ高さ(mm):
    350
  • パッケージ奥行き(mm):
    20

型番

SPD-WF-3KGRD 解除

Loading...

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの仕様

  • 色:レッド
  • 最大伸長:1,400mm
  • 自然長:560mm
  • 使用荷重:(SPD-WF-1KGRD)1kg・(SPD-WF-3KGRD)3kg
ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの外観1

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの外観1

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの外観2

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの外観2

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズのパッケージ

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズのパッケージ

商品情報を表示

SPD-WF-3KGRD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(kg)
JANコード
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-WF-3KGRD

SPD-WF-3KGRD

3kg
4977292118156
100

5個

2,085( 2,294円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群のスパイダーシリーズ安全コード。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一。
・二つ折りでスッキリ装着。
・工具を取付けてジャストサイズ。
・端から端までワイヤー入り。
【用途】
・工具の落下紛失防止対策。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズの型番SPD-WF-3KGRDのページです。
型番SPD-WF-3KGRDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

    ワイヤーフィット安全コード

    ワイヤーフィット安全コード

      安全ロープ AZシリーズ

      安全ロープ AZシリーズ

        ランヤードミニ(60cm)

        ランヤードミニ(60cm)

          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

          安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

            安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

            安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

              安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

              安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                セフティコードカラビナタイプ

                セフティコードカラビナタイプ

                  MCC セーフティワイヤレッド

                  MCC セーフティワイヤレッド

                    トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                    トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                      バーコ ランヤード 439000002

                      バーコ ランヤード 439000002

                        カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                        カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                          TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                          TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                            メーカー SK-11 SK-11 TJMデザインタジマツール KAHARA トラスコ中山 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール SK-11 松阪商事 トップ工業 バーコ バーコ 職人作
                            通常価格 1,910円 1,715円 1,987円 550円 2,520円 1,664円 3,201円 883円 1,418円 3,100円 2,798円 5,022円 2,180円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード - 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード
                            レッド - - - - - - - - レッド - その他 ブラック
                            最大伸長(mm) 1400mm 1400mm - - - - - 1200mm - - - - -
                            自然長 560 560 - - - - - 240 - - - - -
                            材質:ワイヤー 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPD-WF-1KGRD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (kg)
                            JANコード パッケージ質量
                            (g)

                            1,910円

                            ( 2,101円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1kg497729211814960

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました