(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円

強度がありしなやかで作業性が良いロープです。【特長】・扱いやすくて伸びにくく滑...

詳細情報を確認する

型番

SKR-K1220 解除

Loading...

トラックロープ 混撚の仕様

  • 太さ:9mm・12mm
  • 長さ:10m・20m
  • 両端リング加工(アイ加工)
  • 引張強度:720kgf
  • 安全強度:140kgf(新品時での強度)
トラックロープ 混撚の外観1

トラックロープ 混撚の外観1

トラックロープ 混撚の外観2

トラックロープ 混撚の外観2

トラックロープ 混撚 SKR-K920のパッケージ

トラックロープ 混撚 SKR-K920のパッケージ

トラックロープ 混撚 SKR-K1210のパッケージ

トラックロープ 混撚 SKR-K1210のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKR-K1220

SKR-K1220

12×20
4977292281737
155
65
1350

3個

2,008( 2,209円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度がありしなやかで作業性が良いロープです。
【特長】
・扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。
・軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
【用途】
・トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラックロープ 混撚 SKRシリーズの型番SKR-K1220のページです。
型番SKR-K1220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

    ポリエチレンロープドラム巻

    ポリエチレンロープドラム巻

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 12φ×1m

        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

          ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

          ユタカメイク ロープ KPロープボビン巻 6φ×40m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

            ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

              ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                ダイヤロープドラム巻

                ダイヤロープドラム巻

                  ポリエステルロープドラム巻

                  ポリエステルロープドラム巻

                    PPロープドラム

                    PPロープドラム

                      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                        ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

                            メーカー SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 713円 5,704円 132円 46円 2,904円 91円 1,508円 80円 12,011円 5,925円 82円 52円 135円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - ロープ - - ロープ ロープ ロープ - - -
                            特性 耐水性 耐候性 / 耐水性 - - - - - 耐水性 耐薬品性 - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - - その他 ゴム・ポリエステル繊維 その他 - - -
                            安全強度(kgf) 140(新品時での強度) - - - - - - - - - - - -
                            引張強度(kgf) 720 - - - - - - - - - - - -

                            トラックロープ 混撚 SKRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKR-K910
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            713円

                            ( 784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9×1049772922817069545460

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました