(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
973円
税込価格
1,070円

自在に取り付けできるフリータイプのツールロープ。【特長】・ウレタンコードが衝撃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 最大伸長(mm):
    1260mm
  • ワイヤー径(mm):
    2
  • 使用荷重(kg):
    0.5kg以下
  • 自然長:
    430
  • パッケージ幅(mm):
    45
  • パッケージ高さ(mm):
    270
  • パッケージ奥行き(mm):
    20
  • パッケージ質量(g):
    20

(i)ご注意

  • 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認してください。取付穴に直接カラビナが通らないときは接続リングをご使用ください。使用中、ストッパーがゆるんでくる場合がありますので、その度、締めなおして工具がしっかり締まった状態で使用してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 自然長:430mm
  • 最大伸長:1,260mm
  • 使用荷重:0.5kg以下
  • カラー:ブラック/ブルー/シルバー
  • コード線径:2.0mm
セフティコードフリータイプ SSF-05BKの外観

セフティコードフリータイプ SSF-05BKの外観

セフティコードフリータイプ SSF-05BKのパッケージ

セフティコードフリータイプ SSF-05BKのパッケージ

セフティコードフリータイプの使用例

セフティコードフリータイプの使用例

セフティコードフリータイプ SSF-05BUのパッケージ

セフティコードフリータイプ SSF-05BUのパッケージ

セフティコードフリータイプ SSF-05SVのパッケージ

セフティコードフリータイプ SSF-05SVのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
  • ※ コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
  • ※ 急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
4977292140553

4個

973( 1,070円 )

3日目

ブルー
-
4977292140560

5個

973( 1,070円 )

3日目

その他
シルバー
4977292140577

5個

973( 1,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自在に取り付けできるフリータイプのツールロープ。
【特長】
・ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群。
・かがんだ作業でも邪魔にならない小さいナスカン。
・取付穴が小さい工具にも使用可能。
・工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張って取り付け。
・スライド締付でどんなものでも付ける事が可能。
【用途】
・工具の落下防止・紛失防止。

(i)ご注意

  • 安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認してください。取付穴に直接カラビナが通らないときは接続リングをご使用ください。使用中、ストッパーがゆるんでくる場合がありますので、その度、締めなおして工具がしっかり締まった状態で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

    セフティコードカラビナタイプ

    セフティコードカラビナタイプ

      接続コード SSC-4

      接続コード SSC-4

        ツールリール/ランヤード

        ツールリール/ランヤード

          安全ワイヤーコード

          安全ワイヤーコード

            工具接続ワイヤ 安全ループ

            工具接続ワイヤ 安全ループ

              布製セーフティコード 使用荷重1kg

              布製セーフティコード 使用荷重1kg

                TAKAGI 工具接続ワイヤー

                TAKAGI 工具接続ワイヤー

                  キーバック”(据付用ビス付)

                  キーバック”(据付用ビス付)

                    カラビナリール キーリング付

                    カラビナリール キーリング付

                      セーフティーコード (0.5kg用)

                      セーフティーコード (0.5kg用)

                        スマートザイル ジャバラ式

                        スマートザイル ジャバラ式

                          リストランヤード

                          リストランヤード

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 ギアキーパー(HAMMERHEAD) シンワ測定 トラスコ中山 SK-11 TAKAGI ダイケン トラスコ中山 オーエッチ工業 TJMデザインタジマツール CETACEA
                            通常価格 973円 883円 227円 980円 981円 340円 800円 200円 6,989円 351円 1,041円 2,022円 1,354円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード キーバック・キーリール キーバック・キーリール 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            最大伸長(mm) 1260mm 1200mm - - - - 1450mm - - - - - -
                            ワイヤー径(mm) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            使用荷重(kg) 0.5kg以下 0.5kg以下 2kg - - - 1kg以下 - - - - - -
                            自然長 430 240 - - - - 730 - - - - - -

                            セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました