(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー接続コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:4977292115384
ケブラー接続コード ケブラーセツゾクコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。【特長】・安全コードと工具の接続に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 使用荷重(kg):
    2kg以下
  • 材質:ワイヤー:
    ケブラー繊維
  • パッケージ幅(mm):
    45
  • パッケージ奥行き(mm):
    10

型番

4977292115384 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

  • 色:レッド・ブルー・ブラック
  • 長さ:(ショート)40mm・(レギュラー)180mm・(ロング)300mm・(超ロング)400mm
  • 使用荷重:2kg以下
ケブラー接続コード ショート ブラックの外観

ケブラー接続コード ショート ブラックの外観

ケブラー接続コードのパッケージ

ケブラー接続コードのパッケージ

ケブラー接続コード ショート ブルーの外観

ケブラー接続コード ショート ブルーの外観

ケブラー接続コード ショート レッドの外観

ケブラー接続コード ショート レッドの外観

ケブラー接続コード レギュラー ブルーの外観

ケブラー接続コード レギュラー ブルーの外観

ケブラー接続コード ロング レッドの外観

ケブラー接続コード ロング レッドの外観

ケブラー接続コード 超ロング ブラックの外観

ケブラー接続コード 超ロング ブラックの外観

ケブラー接続コード 超ロング ブルーの外観

ケブラー接続コード 超ロング ブルーの外観

商品情報を表示

4977292115384の仕様・寸法情報

商品タイプ工具接続コードブルー
使用荷重(kg)2kg以下詳細タイプショートタイプ
長さ(mm)40JANコード4977292115384
材質:ワイヤーケブラー繊維パッケージ幅(mm)45
パッケージ高さ(mm)150パッケージ奥行き(mm)10
パッケージ質量(g)3 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292115384

4977292115384

ブルー
ショートタイプ
40
4977292115384
150
3

5個

220( 242円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。
【特長】
・安全コードと工具の接続に使用します。
・ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
・ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
【用途】
・道具・工具などの落下・紛失防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラー接続コードの型番4977292115384のページです。
型番4977292115384に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー接続コード

ケブラー接続コード

    ミトロイ 工具接続ワイヤー

    ミトロイ 工具接続ワイヤー

      布製セーフティコード 使用荷重1kg

      布製セーフティコード 使用荷重1kg

        スマートザイル”ショックコード式

        スマートザイル”ショックコード式

          セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

          セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

            工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

            工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

              工具接続ワーヤー強力タイプ

              工具接続ワーヤー強力タイプ

                ツールスリング

                ツールスリング

                  オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                  オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                    布製セーフティコード 使用荷重3kg

                      スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                      スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)

                        セーフティーコード (2.0kg用)

                        セーフティーコード (2.0kg用)

                          セーフティーコード (1.0kg用)

                          セーフティーコード (1.0kg用)

                            メーカー SK-11 ミトロイ SK-11 TJMデザインタジマツール ミトロイ トップ工業 ミトロイ CETACEA オーエッチ工業 SK-11 スーパーツール オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 220円 177円 800円 1,381円 2,517円 322円 227円 6,992円 1,760円 900円 1,763円 2,583円 1,418円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   3日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            使用荷重(kg) 2kg以下 - 1kg以下 - - - - - - 3kg以下 - - -
                            材質:ワイヤー ケブラー繊維 - 金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 - - - - - - ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物 - - -
                            パッケージ幅(mm) 45 - 25 - - - - - - 25 - - -
                            パッケージ奥行き(mm) 10 - 15 - - - - - - 15 - - -

                            ケブラー接続コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292115377
                            4977292115391
                            4977292115407
                            4977292115414
                            4977292115421
                            4977292115438
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            220円

                            ( 242円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブラックショートタイプ4049772921153771503

                            220円

                            ( 242円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            レッドショートタイプ4049772921153911503

                            288円

                            ( 317円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブラックレギュラータイプ18049772921154071504

                            288円

                            ( 317円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブルーレギュラータイプ18049772921154141504

                            274円

                            ( 301円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            レッドレギュラータイプ18049772921154211504

                            300円

                            ( 330円 )
                            5個 -

                            3日目

                            ブラックロングタイプ30049772921154382557
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ
                            (mm)
                            JANコード パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト