(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティグラス軽量クリア SG-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティグラス軽量クリア SG-19

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラス。【特長】・スモークレンズ採用で屋外...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    クリアー
  • 材質:レンズ:
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム:
    ポリカーボネート
  • JANコード:
    4977292396653
  • パッケージ幅(mm):
    95
  • パッケージ高さ(mm):
    245
  • パッケージ奥行(mm):
    55
  • パッケージ重量(g):
    60
  • 仕様:
    JIS規格品

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。

Loading...

セフティグラス軽量クリア SG-19の仕様

  • レンズカラー:クリアー
  • レンズ仕様:紫外線99.9%カット
  • JIS規格品
セフティグラス軽量クリア SG-19の外観

セフティグラス軽量クリア SG-19の外観

セフティグラス軽量クリア SG-19のパッケージ

セフティグラス軽量クリア SG-19のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SG-19

SG-19

5個

745( 820円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラス。
【特長】
・スモークレンズ採用で屋外での作業に最適。
・目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護。
・傷に強いハードコートレンズ。
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護。

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティグラス軽量クリア SG-19の型番SG-19のページです。
型番SG-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティグラス軽量クリア SG-19

セフティグラス軽量クリア SG-19

    セフティグラス SG-18N

    セフティグラス SG-18N

      セフティグラス SG-11

      セフティグラス SG-11

        セフティグラス SG-12・ SG-15

        セフティグラス SG-12・ SG-15

          セフティグラス軽量スモーク

          セフティグラス軽量スモーク

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                保護メガネ カーブ

                保護メガネ カーブ

                  ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                  ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                    保護ゴーグル 203

                    保護ゴーグル 203

                      ウェルディンググラス WG-11

                      ウェルディンググラス WG-11

                        保護メガネ 1眼型

                        保護メガネ 1眼型

                          保護ゴーグル 207FC

                          保護ゴーグル 207FC

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 トーヨーセフティー トラスコ中山 ブッシュネル ミドリ安全 日本光器製作所 SK-11 ナカニシ 日本光器製作所
                            通常価格 745円 1,664円 713円 1,089円 678円 1,819円 1,905円 1,071円 2,545円 848円 1,640円 3,483円 1,542円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   6日目   3日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ - ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル
                            規格 JIS JIS JIS JIS - - ANSI ANSI - - - JIS -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - -
                            レンズカラー クリアー クリアー クリアー クリアー スモーク - - - - - スモーク - -

                            セフティグラス軽量クリア SG-19のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました