(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティグラス SG-12・ SG-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティグラス SG-12・ SG-15

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,089円 ~ 1,980円  特別価格 
税込価格
1,198円 ~ 2,178円  特別価格 

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。【...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    クリアー
  • 材質:レンズ:
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム:
    ポリカーボネート
  • パッケージ高さ(mm):
    245
  • パッケージ重量(g):
    80

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • レンズカラー:クリアー
  • レンズ仕様:紫外線99.9%カット・くもり止め加工
  • JIS規格品
  • [SG-12]ペトロイドレンズ/[SG-15]くもり止レンズ
セフティグラス SG-12の外観

セフティグラス SG-12の外観

セフティグラス SG-12のパッケージ

セフティグラス SG-12のパッケージ

セフティグラス SG-15の外観

セフティグラス SG-15の外観

注意・禁止事項

  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
曇り止め
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ奥行(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292396752
95
53
JIS規格品、ペトロイドレンズ使用

5個

1,089( 1,198円 )

3日目

4977292396783
96
55
JIS規格品、くもり止レンズ

5個

1,980円

1,944

( 2,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。
【特長】
・目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します
・メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)
・レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティグラス SG-12・ SG-15

セフティグラス SG-12・ SG-15

    一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

    一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

      コントラスト強調メガネ

      コントラスト強調メガネ

        保護メガネ 1眼型

        保護メガネ 1眼型

          高視認性 一眼型セーフティーグラス

          高視認性 一眼型セーフティーグラス

            一眼型保護メガネ ストレートツル

            一眼型保護メガネ ストレートツル

              セフティグラス SG-18N

              セフティグラス SG-18N

                保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

                保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

                  セフティグラス軽量クリア SG-19

                  セフティグラス軽量クリア SG-19

                    一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                    一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                        セフティグラス SG-11

                        セフティグラス SG-11

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 アズワン ナカニシ 山本光学 山本光学 SK-11 理研オプテック SK-11 山本光学 山本光学 SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 1,089円 1,131円 3,104円 3,483円 3,478円 1,370円 1,664円 2,816円 745円 1,257円 924円 713円 1,131円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   3日目   9日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 JIS - - JIS - JIS JIS JIS JIS JIS - JIS JIS
                            UVカット -
                            レンズカラー クリアー - - - - - クリアー - クリアー - - クリアー -
                            材質:レンズ ポリカーボネート - - - - - ポリカーボネート - ポリカーボネート - - ポリカーボネート -

                            セフティグラス SG-12・ SG-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました