(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティグラス SG-13N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティグラス SG-13N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,751円
税込単価
1,926円

安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラス。【特長】・サイドカバーで横から...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    クリアー
  • 材質:レンズ:
    ポリカーボネート
  • 材質:フレーム:
    ナイロン
  • JANコード:
    4977292397308
  • パッケージ幅(mm):
    70
  • パッケージ高さ(mm):
    62
  • パッケージ奥行(mm):
    165
  • パッケージ重量(g):
    55
  • 仕様:
    JIS規格品

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

Loading...

セフティグラス SG-13Nの仕様

  • レンズカラー:クリアー
  • JIS規格品
セフティグラス SG-13Nの外観

セフティグラス SG-13Nの外観

セフティグラス SG-13Nのパッケージ

セフティグラス SG-13Nのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • ※ 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • ※ 化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SG-13N

SG-13N

5個

1,751( 1,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラス。
【特長】
・サイドカバーで横からの飛来物もカット。
・傷に強いハードコートレンズ。
・デュアルフィットノーズ。
【用途】
・飛来物が発生する作業時の眼の保護。

(i)ご注意

  • 作業中に保護めがねをはずさないでください。熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティグラス SG-13Nの型番SG-13Nのページです。
型番SG-13Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティグラス SG-13N

セフティグラス SG-13N

    二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

    二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

      二眼型セーフティグラス GS-70

      二眼型セーフティグラス GS-70

        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

        二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

            2眼保護めがね YS-75

            2眼保護めがね YS-75

              二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

              二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                保護メガネ SS-233N

                保護メガネ SS-233N

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                    作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                    作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                      foton Safety Glass SS-29 TILA

                      foton Safety Glass SS-29 TILA

                        メガネ固定用バンド

                        メガネ固定用バンド

                          安全メガネ Z-640

                          安全メガネ Z-640

                            メーカー SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 アズワン 山本光学 日本光器製作所 OTOS 日本光器製作所 日本光器製作所 山本光学 ホーザン
                            通常価格 1,751円 1,865円 1,817円 2,379円 3,158円 2,200円 1,577円 4,264円 2,019円 4,711円 5,606円 607円 1,105円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目   2日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ その他 一眼型メガネ
                            規格 JIS - JIS JIS - - JIS - - - - - ANSI
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - -
                            レンズカラー クリアー - - - - - - - - - - - -

                            セフティグラス SG-13Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました