(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,817円
税込単価
7,499円

【特長】・LED採用で、発熱も少なく、虫が寄り付きにくい作業用ハンディライト・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    マグネット付
  • 電源:
    充電式
  • サイズ(mm):
    L365×W40×H55
  • バッテリー:
    リチウムイオンバッテリ3.7V-1500mAh
  • 中心照度(lx):
    メイン-100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ-15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)
  • 配光角度(°):
    広角65照射
  • JANコード:
    4977292405300
  • 仕様:
    二重絶縁構造
  • 充電時間:
    約2.5時間
  • 出力:
    8.4V0.9A
  • 本体質量(g):
    245
  • パッケージ幅(mm):
    510
  • パッケージ高さ(mm):
    65
  • パッケージ奥行き(mm):
    50
  • パッケージ質量(g):
    400

(i)ご注意

  • 充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。雨中での使用は絶対にしないでください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。

型番

SLW-10PT-LRB 解除

Loading...

製品仕様

  • 充電時間:約2.5時間
  • 出力:8.4V/0.9A
  • 二重絶縁構造
  • バッテリー:リチウムイオンバッテリ3.7V-1,500mAh
  • 本体寸法:L365×W40×H55mm
  • 本体質量:245g
  • 広角65度照射
  • 中心照度:メイン:100lx(1m)25lx(2m)10lx(3m)5lx(4m)3lx(5m)/トップ:15lx(1m)4lx(2m)2lx(3m)1lx(4m)0.5lx(5m)
充電式LEDプレートライトの外観1

充電式LEDプレートライトの外観1

充電式LEDプレートライトのパッケージ

充電式LEDプレートライトのパッケージ

充電式LEDプレートライトの使用例1

充電式LEDプレートライトの使用例1

充電式LEDプレートライトの使用例2

充電式LEDプレートライトの使用例2

充電式LEDプレートライトの使用例5

充電式LEDプレートライトの使用例5

充電式LEDプレートライトの使用例4

充電式LEDプレートライトの使用例4

注意・禁止事項

  • ※ 充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。
  • ※ 雨中での使用は絶対にしないでください。
  • ※ 充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-10PT-LRB

SLW-10PT-LRB

1個

6,817( 7,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED採用で、発熱も少なく、虫が寄り付きにくい作業用ハンディライト
・わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます
・ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます
・底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます
・USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))
【用途】
・自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明

(i)ご注意

  • 充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。雨中での使用は絶対にしないでください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRBの型番SLW-10PT-LRBのページです。
型番SLW-10PT-LRBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

    スリムライトLED

    スリムライトLED

      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

        スリム充電式コードレスLEDライト

        スリム充電式コードレスLEDライト

          高光度LEDライトコード付タイプ

          高光度LEDライトコード付タイプ

            PRINCETON LEDライト インパルス

            PRINCETON LEDライト インパルス

              パワーランプ PWシリーズ

              パワーランプ PWシリーズ

                工事用充電ライト用クセノン球

                工事用充電ライト用クセノン球

                  フレキシブルマグネットホルダー

                  フレキシブルマグネットホルダー

                    ストロングライトLED 二重絶縁構造

                    ストロングライトLED 二重絶縁構造

                      メーカー SK-11 嵯峨電機工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 PRINCETON フジマック Panasonic 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                      通常価格 6,817円 14,933円 9,883円 27,767円 35,369円 983円 869円 347円 6,630円 18,758円
                      通常出荷日 3日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目~   1日目  
                      商品の種類 LED LED 電球 LED LED - - 交換球 その他 LED
                      形状 マグネット付 - - - - - - - - -
                      電源 充電式 AC 充電式 充電式 AC 電池式 - - - AC
                      サイズ(mm) L365×W40×H55 - - - - - - - - -
                      バッテリー リチウムイオンバッテリ3.7V-1500mAh - - - - - - - - -

                      充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRBのレビュー

                      評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                      加工機械の照明に使っています
                      評価 3.0満足度:3.02023/11/08
                      加工機械の調整をする時などの一時的な照明として使用しています。以前からこのモデルと同様な商品は使用していましたが、壊してしまったので今回この商品を購入しました。充電式ですが常に設置して点灯させていませんので気になりませんし、一回の充電で結構持ちます。明るさは十分ですがマグネットの磁力はもっと強い方がいいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品検査用
                      評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                      この商品は自社で製品の検査用に購入しているものです。底面にマグネットがついているところも使いやすくて良いと思います。製品の検査用として明るすぎず、光が乱反射することもありませんので、最適で良い感じで使えていると思います。。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      メンテナンス時に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                      自社の機械をメンテナンスする際、ボックス内に入れたりして使用しています。以前は、他のタイプの商品を使用していましたが、ランプの底辺にマグネットが付いていて固定でき、ランプ部分が稼働するこの商品にし、有に使用しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました