(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,366円
税込単価
2,603円

コンパクトな乾電池式のLEDライトです。【特長】・メインライトは広角60度で広...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    (メインライト)最大120・(トップライト)50
  • 形状:
    フック付 / マグネット付
  • 電源:
    電池式
  • サイズ(mm):
    約200×37×26
  • 白熱電球相当:
    (メインライト)最大15W・(トップライト)10W
  • 連続点灯時間(時間):
    (メインライト)約8・(トップライト)約12
  • JANコード:
    4977292404969
  • 電源:
    単四乾電池3本
  • 本体質量(g):
    約90
  • 材質:
    本体:樹脂、端子:金属
  • パッケージ幅(mm):
    48
  • パッケージ高さ(mm):
    240
  • パッケージ奥行き(mm):
    37
  • パッケージ質量(g):
    115

(i)ご注意

  • 雨中で使用しないでください。

型番

SLW-71SMD-DB 解除

Loading...

製品仕様

  • 電源:単四乾電池3本
  • 明るさ:(メインライト)最大120lm・(トップライト)50lm
  • 白熱電球相当:(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
  • 連続点灯時間:(メインライト)約8時間・(トップライト)約12時間
  • 本体寸法:約200mm×37mm×26mm
  • 本体質量:約90g
乾電池式ミニスティックライトの外観1

乾電池式ミニスティックライトの外観1

乾電池式ミニスティックライトのパッケージ

乾電池式ミニスティックライトのパッケージ

乾電池式ミニスティックライトの使用例1

乾電池式ミニスティックライトの使用例1

乾電池式ミニスティックライトの使用例2

乾電池式ミニスティックライトの使用例2

乾電池式ミニスティックライトの外観2

乾電池式ミニスティックライトの外観2

乾電池式ミニスティックライトの外観3

乾電池式ミニスティックライトの外観3

注意・禁止事項

  • ※ 雨中で使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-71SMD-DB

SLW-71SMD-DB

1個

2,366( 2,603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
【特長】
・メインライトは広角60度で広い範囲を照射します
・トップライトは40度でスポット照射ができます
・吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます
・マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます
・乾電池式で防災備品として使用できます
【用途】
・作業、レジャーなどの照明

(i)ご注意

  • 雨中で使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DBの型番SLW-71SMD-DBのページです。
型番SLW-71SMD-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

    PRINCETON キーホルダーライト パルサー

    PRINCETON キーホルダーライト パルサー

      乾電池式LEDペンライト

      乾電池式LEDペンライト

        LEDワークライト DOP-WL-G

        LEDワークライト DOP-WL-G

          軽便LEDランプ

          軽便LEDランプ

            [充電式]LED作業灯

            [充電式]LED作業灯

              マグネットホルダー

              マグネットホルダー

                [充電式]LED作業灯(本体)

                [充電式]LED作業灯(本体)

                  メーカー SK-11 PRINCETON SK-11 ELPA朝日電器 ハタヤリミテッド エスコ SK-11 エスコ
                  通常価格 2,366円 718円 1,097円 1,260円 6,915円 33,400円 518円 17,060円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                  商品の種類 LED - LED LED - LED その他 LED
                  明るさ(lm) (メインライト)最大120・(トップライト)50 10 最大150 - 810 / 800 450 - 450
                  形状 フック付 / マグネット付 - マグネット付 フック付 / マグネット付 - フック付 / マグネット付 マグネット付 フック付 / マグネット付
                  電源 電池式 電池式 電池式 電池式 - 充電式 - 充電式
                  サイズ(mm) 約200×37×26 - 約164×19×31 - - - - -

                  乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DBのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  暗所作業用
                  評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                  暗所での作業の際に使用しています。カタログで見て使い易いと思い購入しました。コンパクトで持ち運びもでき、マグネットもついているので、作業時に両手を使うことができて便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました