(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾電池式LEDペンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾電池式LEDペンライト

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

携帯に便利なマグネットクリップ付きのペンライトです。【特長】・明るさ最大150...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    最大150
  • 形状:
    マグネット付
  • 電源:
    電池式
  • サイズ(mm):
    約164×19×31
  • 配光角度(°):
    65
  • 白熱電球相当:
    10W
  • 連続点灯時間(時間):
    約3(最大光束の10%まで)
  • JANコード:
    4977292404945
  • 電源:
    単4乾電池×3本
  • 本体質量(g):
    約37
  • 材質:
    樹脂
  • パッケージ幅(mm):
    60
  • パッケージ高さ(mm):
    200
  • パッケージ奥行き(mm):
    35
  • パッケージ質量(g):
    50

(i)ご注意

  • 部分的な色違いで2色ありますが、ご注文時にお選びいただくことはできません。ご了承ください。

型番

SLW-6SMD-DB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-6SMD-DB

SLW-6SMD-DB

1個

1,097( 1,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯に便利なマグネットクリップ付きのペンライトです。
【特長】
・明るさ最大150Lmです
・マグネットクリップ付でポケットに取り付けたり、鉄製品に取り付けて照射可能です
【用途】
・レジャー、点検作業等

(i)ご注意

  • 部分的な色違いで2色ありますが、ご注文時にお選びいただくことはできません。ご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式LEDペンライトの型番SLW-6SMD-DBのページです。
型番SLW-6SMD-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾電池式LEDペンライト

乾電池式LEDペンライト

    防爆LED作業灯 GZ-BA30

    防爆LED作業灯 GZ-BA30

      [充電式]LED作業灯(本体)

      [充電式]LED作業灯(本体)

        乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

        乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

          ミニスティックライト

          ミニスティックライト

            メーカー SK-11 GENTOS エスコ SK-11 エスコ
            通常価格 1,097円 28,853円 17,060円 2,366円 5,360円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品の種類 LED LED LED LED -
            明るさ(lm) 最大150 300 450 (メインライト)最大120・(トップライト)50 -
            形状 マグネット付 - フック付 / マグネット付 フック付 / マグネット付 -
            電源 電池式 充電式 充電式 電池式 -
            サイズ(mm) 約164×19×31 - - 約200×37×26 -

            乾電池式LEDペンライトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました