(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,150円
税込単価
7,865円

携帯に便利な充電式LEDライト。【特長】・発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    460
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • バッテリー:
    リチウムイオンバッテリー1500mAh
  • 中心照度(lx):
    (1m)155
  • 配光角度(°):
    65広角タイプ
  • 白熱電球相当:
    35W
  • 連続点灯時間(時間):
    約3
  • JANコード:
    4977292405249
  • 仕様:
    リチウムイオンバッテリー内蔵
  • 充電時間:
    約2.5時間
  • 定格電圧(V):
    3.7×2セル=7.4
  • セット内容付属品:
    充電アダプター
  • パッケージ幅(mm):
    70
  • パッケージ高さ(mm):
    610
  • パッケージ奥行き(mm):
    80
  • パッケージ質量(g):
    700

(i)ご注意

  • 必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

型番

SLW-16SMD-LRB 解除

Loading...

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの仕様

  • リチウムイオンバッテリー内蔵
  • 電圧:3.7V×2セル=7.4V
  • バッテリー容量:1,500mAh
  • 充電時間:約2.5時間
  • 連続点灯時間:約3時間
  • 明るさ:460lm
  • 明るさ:白熱電球35W相当・中心照度(1m):155lx
  • 照射角度:65度広角タイプ
充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの外観

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの外観

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの使用例

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの使用例

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBのパッケージ

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。
  • ※ 直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  • ※ 本体の分解、改造などは行わないでください。
  • ※ 本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
  • ※ LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED明るさ(lm)460
形状フック付電源充電式
バッテリーリチウムイオンバッテリー1500mAh中心照度(lx)(1m)155
配光角度(°)65広角タイプ白熱電球相当35W
連続点灯時間(時間)約3JANコード4977292405249
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵充電時間約2.5時間
定格電圧(V)3.7×2セル=7.4セット内容付属品充電アダプター
パッケージ幅(mm)70パッケージ高さ(mm)610
パッケージ奥行き(mm)80パッケージ質量(g)700

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-16SMD-LRB

SLW-16SMD-LRB

1個

7,150( 7,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯に便利な充電式LEDライト。
【特長】
・発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED16個搭載。
・小型、軽量で携帯に便利。
・360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)。
・置いても転がりにくい六角エンド形状。
・充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的。
【用途】
・作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。

(i)ご注意

  • 必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。本体の分解、改造などは行わないでください。本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
  • 火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBの型番SLW-16SMD-LRBのページです。
型番SLW-16SMD-LRBに関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDスティックライト SLW-16SMD-LRBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト