(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電LEDミニチューブライト SLW-31MTB-LRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電LEDミニチューブライト SLW-31MTB-LRB

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,146円
税込単価
4,561円

小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯。【特長】・メインライトは...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    (メインライト)100・(トップライト)50
  • 形状:
    マグネット付
  • 電源:
    充電式
  • サイズ(mm):
    L183×W37×H27
  • バッテリー:
    リチウムイオンバッテリ3.7V・700mAh
  • 中心照度(lx):
    メインライト-110(1m)28(2m)12(3m)7(4m)4(5m)・トップライト-500(1m)125(2m)55(3m)30(4m)20(5m)
  • 白熱電球相当:
    (メインライト)15W・(トップライト)10W
  • 連続点灯時間(時間):
    (メインライト)約2.5・(トップライト)約3
  • JANコード:
    4977292405317
  • 仕様:
    吊り下げ用フック装備
  • 充電時間:
    約2.5時間
  • セット内容付属品:
    USB-ACアダプタ・充電コード(USB-ミニB)
  • 本体質量(g):
    76
  • 材質:
    本体・フック:樹脂、充電端子:金属
  • パッケージ幅(mm):
    290
  • パッケージ高さ(mm):
    80
  • パッケージ奥行き(mm):
    45
  • パッケージ質量(g):
    300

(i)ご注意

  • 充電しない時は必ず、ライト本体から充電器を取り外してください。雨中での使用は絶対にしないでください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、お控えください。

型番

SLW-31MTB-LRB 解除

Loading...

製品仕様

  • 充電時間:約2.5時間
  • 点灯時間:(メインライト)約2.5時間・(トップライト)約3時間
  • 吊り下げ用フック装備
  • 全光束:(メインライト)100lm・(トップライト)50lm
  • 白熱電球相当:(メインライト)15W・(トップライト)10W
  • バッテリー:リチウムイオンバッテリ3.7V・700mAh
  • 本体寸法:L183×W37×H27mm・本体質量:76g
  • 中心照度:メイン:110lx(1m)28lx(2m)12lx(3m)7lx(4m)4lx(5m)/トップ:500lx(1m)125lx(2m)55lx(3m)30lx(4m)20lx(5m)
充電LEDミニチューブライトの外観1

充電LEDミニチューブライトの外観1

充電LEDミニチューブライトパッケージ

充電LEDミニチューブライトパッケージ

充電LEDミニチューブライトの使用例1

充電LEDミニチューブライトの使用例1

充電LEDミニチューブライトの使用例2

充電LEDミニチューブライトの使用例2

充電LEDミニチューブライトの使用例3

充電LEDミニチューブライトの使用例3

充電LEDミニチューブライトの外観2

充電LEDミニチューブライトの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 充電しない時は必ず、ライト本体から充電を取り外してください。
  • ※ 雨中での使用は絶対にしないでください。
  • ※ 充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、お控えください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SLW-31MTB-LRB

SLW-31MTB-LRB

1個

4,146( 4,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量、広角+スポット照射で点検作業に最適な作業灯。
【特長】
・メインライトは広角60度で広い範囲を照らし、
全光束100lm(白熱電球15W相当)(1m照度約40lx)。
・トップライトはスポット45度照射で遠くを照らし、
全光束50lm(白熱電球10W相当)(1m照度約90lx)。
・ライト部分は前後に最大120度、作業場面に合わせて調整。
・底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業可能。
・USB-ACアダプタで充電(USB-ミニB(ライト本体側))。
【用途】
・各種点検、整備用LED作業灯照明。

(i)ご注意

  • 充電しない時は必ず、ライト本体から充電器を取り外してください。雨中での使用は絶対にしないでください。充電しながらのライトの使用は、バッテリーの寿命を縮める恐れがありますので、お控えください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電LEDミニチューブライト SLW-31MTB-LRBの型番SLW-31MTB-LRBのページです。
型番SLW-31MTB-LRBに関する仕様情報を記載しております。

充電LEDミニチューブライト SLW-31MTB-LRBのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
暗所・屋外作業用
評価 5.0満足度:5.02019/06/12
取付固定が出来る上に広い範囲を明るく照らしてくるため、暗所の作業もやりやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました