(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-12
ボンドガン用スティック GS-12・GS-30 ボンドガンヨウスティック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

ホットメルト接着剤のパーツ部品として展開しているボンドガン用の替えスティック ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    ボンドガン用スティック
  • サイズ(mm):
    径11.5x100
  • 適合機種:
    GM-150
  • 成分:
    エチレン、酢酸ビニル樹脂、炭化水素樹脂、酸化防止剤

(i)ご注意

  • 接着用、充填用以外には使用しないでください。接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

色々なものを簡単に接着できるホットメルト接着剤のスティック

梱包例。

梱包例。

製品仕様

  • 商品名:ボンドガン用スティック。
  • 用途:木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着、充填。
  • 機能・特長:ボンドガン用の替えスティック。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワーや手芸等に最適。
  • サイズ:径11.5×100mm。
  • 12本入。
  • カラー:クリア。
  • 適合機種:GM-150。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 接着用、充填用以外には使用しないでください。
  • ※ 接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
商品情報を表示

GS-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GS-12

GS-12

4977292239011
94
169
25
140
12本入

1個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホットメルト接着剤のパーツ部品として展開しているボンドガン用の替えスティック
【特長】
・色々なものを簡単に接着できるボンドガン専用のスティックです。
・サイズが径11.5mm×100mm、色がクリアで構成されている。
・木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です 。
・適合機種:GM-150
【用途】
・ 木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填
・ボンドガン専用のスティックが使用できなくなった際の交換用として利用可能

(i)ご注意

  • 接着用、充填用以外には使用しないでください。接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンドガン用スティック GS-12・GS-30の型番GS-12のページです。
型番GS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

    ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

    ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

      接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

        ホットメルトガン804-1 (メルター)

        ホットメルトガン804-1 (メルター)

          LOCTITE ホットメルト接着剤“

          LOCTITE ホットメルト接着剤“

            グル―ガン用スティック GTGS

            グル―ガン用スティック GTGS

              3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

              3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg

                ホットスティック HB-300S-5K RS

                ホットスティック HB-300S-5K RS

                  MELTER 806用ノズル

                  MELTER 806用ノズル

                    ホットボンド HB-45

                    ホットボンド HB-45

                      ホットメルトガン(170℃)

                      ホットメルトガン(170℃)

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                          [EA305MC用]ホットメルトスティック

                          [EA305MC用]ホットメルトスティック

                            メーカー SK-11 SK-11 ケニス アズワン ヘンケル ウィザ(旧:グレートツール) スリーエムジャパン goot(太洋電機産業) 白光 ケニス エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 498円 308円 292円 47,100円 3,691円 119円 42,539円 25,490円 660円 1,500円 6,270円 18,323円 3,260円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 その他接着剤 - ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 -
                            透明 透明 - - - - - - - - その他 -
                            詳細タイプ ボンドガン用スティック ピタガン用スティック - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 径11.5x100 径7.5x100 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 GM-150 ピタガンEX(GM-120)・ピタガン(GM-100) - - - - - - - - - - -

                            ボンドガン用スティック GS-12・GS-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)
                            内容量

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            49772922390281461703532030本入

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました