(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドガン GM-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンドガン GM-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できるホッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 詳細タイプ:
    ボンドガン GM-150
  • サイズ(mm):
    170x160x32(本体)
  • ノズル温度(℃):
    160
  • JANコード:
    4977292277044
  • セット内容付属品:
    スティック2本・スタンド
  • 接着力:
    ◎木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)・○金属・陶器・ガラス・プラスチック
  • 適合スティック:
    11.5x100mm(GS12・GS-30)・11.5x200mm(GS-25L・GS-100L)
  • 電源:
    AC100V(消費電力10-25W)
  • 電流ヒューズ(A):
    定格5
  • 発熱体:
    PTCヒーター
  • パッケージ幅(mm):
    184
  • パッケージ高さ(mm):
    258
  • パッケージ奥行き(mm):
    60
  • パッケージ質量(g):
    320

(i)ご注意

  • 使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。やけどに注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。

Loading...

色々なものを簡単に接着できるホットメルト接着剤

安全設計で作業が能率よく行える。

安全設計で作業が能率よく行える。

梱包例。

梱包例。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 商品名:ボンドガン。
  • サイズ:幅150×高さ230×奥行き55mm、重量320g。
  • 用途:木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着、充填。
  • 電源:AC100V(消費電力10-25W)。
  • ノズル温度:160度。
  • 電流ヒューズ:定格5A。
  • 本体サイズ:170×160×32mm。
  • 発熱体:PTCヒーター。
  • 適合スティック:11.5×100mm(GS12、GS-30)、11.5×200mm(GS-25L、GS-100L)。
  • 接着力:◎木材、紙、皮革、プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、◯金属、陶器、ガラス、プラスチック。
  • 消防法:危険物該非/非該当。

この商品の特長について

  • 25Wヒーター採用で作業が能率よく行える。
  • 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計。
  • 握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができる。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GM-150

GM-150

1個

1,680( 1,848円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できるホットメルト接着剤。
【特長】
・25Wヒーターの採用で作業が能率よく行える。
・液漏れ防止機能が付いて、シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計。
・握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができる。
【用途】
・木材、紙、布、皮革、プラスチック等を接着、充填する際に利用可能。

(i)ご注意

  • 使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。やけどに注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンドガン GM-150の型番GM-150のページです。
型番GM-150に関する仕様情報を記載しております。

ボンドガン GM-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました