(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMS-12
ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50 ピタガンヨウスティック GMS-12・GMS-50

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。【特長】・木工製品の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    ピタガン用スティック
  • サイズ(mm):
    径7.5x100
  • 適合機種:
    ピタガンEX(GM-120)・ピタガン(GM-100)
  • 成分:
    エチレン、酢酸ビニル樹脂、炭化水素樹脂、酸化防止剤

(i)ご注意

  • 接着用、充填用以外には使用しないでください。接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。温度の高くなる場所、濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

色々なものを簡単に接着できるピタガン用のスティック

木工製品の修理、手芸等に最適。

木工製品の修理、手芸等に最適。

製品仕様

  • 商品名:ピタガン用スティック。
  • 用途:木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着、充填。
  • 機能・特徴:木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワーや手芸等に最適。
  • サイズ:径7.5mm×100mm。
  • 12本入。
  • カラー:クリア。
  • 適合機種:ピタガンEX(GM-120)、ピタガン(GM-100)。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 接着用、充填用以外には使用しないでください。
  • ※ 接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。
  • ※ 温度の高くなる場所、濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください。
商品情報を表示

GMS-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GMS-12

GMS-12

4977292238977
78
180
22
60
12本入

1個

308( 339円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。
【特長】
・木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
・サイズが直径7.5mm×100mm、色がクリアで構成されている。
・ピタガンEX(GM-120)、ピタガン(GM-100)の機種に適合する。
【用途】
・ピタガン専用のスティックとして最適
・使用できなくなった際の交換用として利用可能
・木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填

(i)ご注意

  • 接着用、充填用以外には使用しないでください。接着面の油、汚れ、サビなどは、予めきれいに取り除いてください。温度の高くなる場所、濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50の型番GMS-12のページです。
型番GMS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50

    ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

    ボンドガン用スティック GS-12・GS-30

      ホットメルトガン804-1 (メルター)

      ホットメルトガン804-1 (メルター)

        接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

        接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入

          グル―ガン用スティック GTGS

          グル―ガン用スティック GTGS

            LOCTITE ホットメルト接着剤“

            LOCTITE ホットメルト接着剤“

              ホットメルトガン(170℃)

              ホットメルトガン(170℃)

                MELTER 806用ノズル

                MELTER 806用ノズル

                  ホットスティック HB-300S-5K RS

                  ホットスティック HB-300S-5K RS

                    [EA305MC用]ホットメルトスティック

                    [EA305MC用]ホットメルトスティック

                      [EA305MB用]ホットメルトスティック

                      [EA305MB用]ホットメルトスティック

                        AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                        AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                          [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                          [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                            メーカー SK-11 SK-11 アズワン ケニス ウィザ(旧:グレートツール) ヘンケル エスコ 白光 goot(太洋電機産業) エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 308円 498円 47,100円 292円 119円 3,691円 6,270円 660円 27,115円 3,260円 1,790円 39,350円 2,600円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - その他接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            透明 透明 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ピタガン用スティック ボンドガン用スティック - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 径7.5x100 径11.5x100 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 ピタガンEX(GM-120)・ピタガン(GM-100) GM-150 - - - - - - - - - - -

                            ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            基板上の部品固定
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/13
                            使用個所によるとは思いますが
                            今まで使っていたものと遜色なく良い結果が出ました。
                            サイズは標準的なものでしたのでどのガンにもセット出来ました。

                            星が3つですが特に他製品に劣ると言うことではなく同等と言うことです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着、補修、補強などの作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            グルーガンのスティックはどこでも手に入りますが、メーカーなどの違いで微妙に使用感が異なるようです。こちらはピタガンの純正品ですので、ピタガンを使っているなら安心感があります。メルトポットを使えばグルーガンに装着せずスティックを溶かして使うことも出来ます。消耗品のためいつでも手軽に入手できるのがありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/14
                            現場改善の部材接着に使用しました。シリコンより早く固まるので使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GMS-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード パッケージ幅
                            (mm)
                            パッケージ高さ
                            (mm)
                            パッケージ奥行き
                            (mm)
                            パッケージ質量
                            (g)
                            内容量

                            728円

                            ( 801円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            49772922389841051684024050本入

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました