(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄TETSU 鉄切チップソー

鉄TETSU 鉄切チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,571円
税込単価
3,928円

高耐摩耗性のチップを採用している本格派鉄切専用のチップソー。【特長】・適切な台...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20

(i)ご注意

  • 焼入鋼には使用しないでください。ステンレス鋼を連続切断作業する場合はステンレス専用の製品をご使用ください。

型番

4977292308663 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

耐久性に優れている本格派鉄切専用のチップソー

梱包例(型番:4977292308656参照)。

梱包例(型番:4977292308656参照)。

製品仕様

SK11鉄TETSU鉄切チップソー110X1.6X22P

  • 型番:4977292308663
  • 規格:110X1.6X22P
  • サイズ:幅110×高さ110×奥行き2mm、重量110g。
  • 外径:110mm、刃厚:1.6mm、内径:20mm。
  • 刃数:22。
  • 最高使用回転数:13,000min-1
  • 最大切断能力:鉄4.0mm、ステン1.5mm。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 焼入鋼には使用しないでください。
  • ※ ステンレス鋼を連続切断作業する場合はステンレス専用の製品をご使用ください。

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
切断能力(mm)
最高使用回転数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292308663

110
1.6
22
4977292308663
鉄4.0mm・ステン1.5mm
13000min-1

1個

3,571( 3,928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高耐摩耗性のチップを採用している本格派鉄切専用のチップソー。
【特長】
・適切な台金の熱処理と刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計。
・高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れている。
・刀数が20、22、26、32、36枚の5種類のバリエーションより使用用途により選択できる。
【用途】
・アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天バー、ハンガーレール等の切断作業をする際に最適。

(i)ご注意

  • 焼入鋼には使用しないでください。ステンレス鋼を連続切断作業する場合はステンレス専用の製品をご使用ください。

Loading...

4977292308663で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄TETSU 鉄切チップソーの型番4977292308663のページです。
型番4977292308663に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄TETSU 鉄切チップソー

鉄TETSU 鉄切チップソー

    SC-520用チップソー

    SC-520用チップソー

      黒タフ 充電用鉄切チップソー 110-1.2-24P・125-1.2-28P・135-1.2-30P

      黒タフ 充電用鉄切チップソー 110-1.2-24P・125-1.2-28P・135-1.2-30P

        ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

        ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

          プレミアム 板金用

          プレミアム 板金用

            チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

            チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

              MULTIチップソースライド

              MULTIチップソースライド

                BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)

                  チップソー(高剛性タイプ)

                  チップソー(高剛性タイプ)

                    大工の仕事 キッチンパネル

                    大工の仕事 キッチンパネル

                      SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)

                      SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)

                        チップソー(一般木工用)

                        チップソー(一般木工用)

                          メーカー SK-11 リョービ SK-11 SK-11 アイウッド モトユキ SK-11 山真製鋸 マキタ アイウッド 山真製鋸 マキタ
                          通常価格 3,571円 8,361円 5,718円 2,332円 4,654円 7,815円 6,905円 4,330円 4,200円 5,837円 3,450円 7,878円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   5日目   1日目   4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目~   3日目  
                          内径(mm) 20 - - 20 - 20 - 20 20 - 20 25.4

                          鉄TETSU 鉄切チップソーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました