(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,332円
税込単価
2,565円

鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現したチップソー...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.5
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    40
  • 刃材質:
    超硬

(i)ご注意

  • ディスクグラインダには使用しないで下さい。可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

型番

4977292300018 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

最高級の超硬チップを使用しているチップソー

梱包例(型番:4977292300001参照)。

梱包例(型番:4977292300001参照)。

最適なチップの角度、研磨を施している。

最適なチップの角度、研磨を施している。

製品仕様

SK11ハイパーチップソー110X40P

  • 型番:4977292300001。
  • 規格:110X40P。
  • サイズ:幅110×高さ110×奥行き2mm、重量80g。
  • 外径/110mm、刃厚/1.5mm、内径/20mm。
  • 刃数:40。
  • 最大切り込み深さ:30mm。
  • 適用機種:110mm木工用丸鋸各種。

SK11ハイパーチップソー125X40P

  • 型番:4977292300018。
  • 規格:125X40P。
  • サイズ:幅125×高さ125×奥行き3mm、重量120g。
  • 外径/125mm、刃厚/1.5mm、内径/20mm。
  • 刃数:40。
  • 最大切り込み深さ:45mm。
  • 適用機種:125mm木工用丸鋸各種。

この商品の使用上の注意について

  • ※ ディスクグラインダには使用しないで下さい。
  • ※ 可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。
  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
最大切込み深さ(mm)
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292300018

125
4977292300018
45
125mm木工用丸鋸各種

1個

2,332( 2,565円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現したチップソー。
【特長】
・タテ、ヨコ挽兼用として使用できる。
・最高級の超硬チップを採用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施している。
・切り肌が美しく仕上がる。
・適用機種が110mm木工用丸鋸各種、125mm木工用丸鋸各種に対応可能な2タイプより選択できる。
【用途】
・木工、新建材等一般造作用等の作業時に利用可能。

(i)ご注意

  • ディスクグラインダには使用しないで下さい。可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

Loading...

4977292300018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーチップソー 110×40P・125×40Pの型番4977292300018のページです。
型番4977292300018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

    モトユキ アルミ専用チップソー

    モトユキ アルミ専用チップソー

      キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

      キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

        MULTIチップソースライド

        MULTIチップソースライド

          PREMIUM 造作用チップソー

          PREMIUM 造作用チップソー

            チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

            チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ

              チップソー(一般木工用)

              チップソー(一般木工用)

                黒タフ キッチンパネル用チップソー

                黒タフ キッチンパネル用チップソー

                  キワ切りカッター/メリッター(自在溝切り用)

                  キワ切りカッター/メリッター(自在溝切り用)

                    チップソー(高剛性タイプ)

                    チップソー(高剛性タイプ)

                      メーカー SK-11 モトユキ 山真製鋸 SK-11 アイウッド モトユキ マキタ SK-11 山真製鋸 マキタ
                      通常価格 2,332円 9,246円 7,010円 6,905円 1,520円 7,815円 7,878円 3,721円 7,828円 4,200円
                      通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   3日目   2日目   6日目   3日目  
                      刃厚(mm) 1.5 - - - 1.3 1.2 2.2 1 - 1.6
                      内径(mm) 20 - 20 - - 20 25.4 20 - 20
                      歯数(山数)(P) 40 - - - 42 32 80 - - 55
                      刃材質 超硬 - - - - - - - - -

                      ハイパーチップソー 110×40P・125×40Pのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました