(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,298円
税込単価
9,128円

脅威の切断距離180m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッター。【...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    石材
  • 外径(mm):
    125
  • 刃厚(mm):
    2.2
  • 内径(mm):
    22
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    7
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • JANコード:
    4977292305044
  • 最高回転速度(min-1):
    12200

(i)ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ダイヤモンドカッター 石材用の特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名ダイヤモンドカッター 石材用
規格SDWS-5
商品サイズ幅125×高さ125×奥行き2mm 重量200g

仕様

  • 日本製
  • 外径:125mm
  • 内径:22mm(20mm)
  • 刃厚:2.2mm
  • ダイヤ幅:7.0mm
  • 最高回転速度:12,200min-1
  • 乾式専用
  • 使用機種:ディスクグラインダー125mm

注意事項

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
  • 側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。
  • 乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDWS-5

1個

8,298( 9,128円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脅威の切断距離180m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッター。
【特長】
・刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計。
・石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られる。
・切り粉の排出が良く作業能率がアップ。
【用途】
・石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業。

(i)ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

SDWS-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5の型番SDWS-5のページです。
型番SDWS-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

    ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)

    ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)

      ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

      ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

        ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

        ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

          ダイヤモンドカッター セグメント

          ダイヤモンドカッター セグメント

            ノートン ノルレーザーマックス

            ノートン ノルレーザーマックス

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

                  ダイヤモンドカッター 道路切断用

                  ダイヤモンドカッター 道路切断用

                    理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                    理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                        乾式ブレード

                        乾式ブレード

                          メーカー SK-11 E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 理研ダイヤモンド工業 サンゴバン アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス 呉英製作所
                          通常価格 8,298円 2,299円 5,221円 3,447円 3,120円 8,361円 3,152円 10,200円 12,875円 5,024円 7,676円 14,302円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   6日目   4日目   1日目   6日目~  
                          主要切断材質 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト
                          外径(mm) 125 125 - - - - - - - 105 - -
                          刃厚(mm) 2.2 2 - - - - 2.2 - 3 2.2 - -
                          内径(mm) 22 22 - - - - - - 27 20 - -
                          乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 - - 乾式 乾式 -

                          ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました