(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZAKレシプロソー設備解体 (型番リスト)

ZAKレシプロソー設備解体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
851円 ~ 3,334円
税込価格
936円 ~ 3,667円

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・刃の山数が小~大...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    10-14
  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 材質:
    バイメタル
  • 仕様:
    鋼板厚厚物用
  • 刃型:
    バリオピッチ刃
  • 対応メーカー:
    マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
  • 適用機種:
    レシプロソー・セーバーソー

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 全長:(AF06-15)150mm/(AF06-22)225mm/(AF06-30)300mm
  • 厚み:0.9mm
  • 山数:10-14
  • 刃型:バリオピッチ刃
  • 鋼板厚薄物用
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー設備解体の AH06-15外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-15外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-22の外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-22の外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-30の外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-30の外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-15/5外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-15/5外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-22/5外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-22/5外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-30/5の外観

ZAKレシプロソー設備解体の AH06-30/5の外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長150×厚み1.25
4977292351614
47
208
1.5
31
1枚

1個

851( 936円 )

2日目

全長150×厚み1.25
4977292351911
47
208
10
121
5枚

1個

3,134( 3,447円 )

2日目

全長225×厚み1.25
4977292351621
47
280
1.5
46.5
1枚

1個

874( 961円 )

2日目

全長225×厚み1.25
4977292351928
47
280
10
188.5
5枚

1個

3,214( 3,535円 )

2日目

全長300×厚み1.25
4977292351638
47
355
1.5
63
1枚

1個

923( 1,015円 )

2日目

全長300×厚み1.25
4977292351935
47
355
10
260
5枚

1個

3,334( 3,667円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃。
【用途】
・金属設備の解体。

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZAKレシプロソー設備解体

ZAKレシプロソー設備解体

    セーバーソーブレード(バイメタル)

    セーバーソーブレード(バイメタル)

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

        両刃タイプセーバーソーブレード“マルチカッター”

          金属用セーバーソーブレード

          金属用セーバーソーブレード

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

              ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

              ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

                バイメタルセーバーソーブレード

                バイメタルセーバーソーブレード

                  レシプロソーブレード 用途:木工

                  レシプロソーブレード 用途:木工

                    セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                    セイバーソーブレード 湾曲タイプ

                      ZAKレシプロソー解体全般

                      ZAKレシプロソー解体全般

                        メーカー SK-11 レノックス MPS MPS ボッシュ トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 マキタ HiKOKI(旧日立工機) SK-11
                        通常価格 851円 2,000円 1,398円 1,966円 1,202円 3,787円 524円 3,230円 3,700円 2,314円 2,420円
                        通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                        山数 10-14 - 18 腹側6/背側10/先端6 - 10/14 - - 24 - 6-8
                        刃先材質 バイメタル バイメタル バイメタルハイス - - バイメタルハイス バイメタル バイメタルハイス - バイメタルハイス -
                        材質 バイメタル - - - - - バイメタル - - - タングステンカーバイト
                        仕様 鋼板厚厚物用 - - - - - - - - - スピード超速切・ライフ超耐久
                        刃型 バリオピッチ刃 - - - - - サイドセット - - - プログレッサー刃

                        ZAKレシプロソー設備解体のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        機械フレーム切断用
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                        機械のフレーム(C型鋼)を切断する為に購入しました。通常は鉄工所でガス切断をしますが、時間がなかったので、自分で行いました。フレームの厚みが5㎜程ありましたが、問題なく切れました。多少時間はかかりますが、今後この刃で切断しようと思います。交換用にとても良いと思いました。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        機械フレーム切断用
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                        機械のフレーム(C型鋼)を切断する為に購入しました。通常は鉄工所でガス切断をしますが、時間がなかったので、自分で行いました。フレームの厚みが5㎜程ありましたが、問題なく切れました。多少時間はかかりますが、今後この刃で切断しようと思います。交換用にとても良いと思いました。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト