(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
501円 ~ 2,420円
税込価格
551円 ~ 2,662円

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。【特長】・ウェーブセットに...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 材質:
    バイメタル
  • 刃型:
    サイドセット
  • 対応メーカー:
    マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
  • 適用機種:
    レシプロソー・セーバーソー

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセットの仕様

  • 全長:(AF01-10)100mm/(AF01-15、AF02-15)150mm/(AF01-22、AF02-22)225mm
  • 厚み:0.9mm
  • 山数:(AF01-10、AF01-15、AF01-22)14/(AF02-10、AF02-15、AF02-22)18
  • 刃型:サイドセット
  • 鋼板厚薄物用・スピード速切・際切りフレキシブル
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-10の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-10の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-15の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-15の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-22の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-22の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-15の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-15の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-22の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-22の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-10/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-10/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-15/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-15/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-22/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF01-22/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-15/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-15/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-22/5の仕様

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット AF02-22/5の仕様

注意・禁止事項

  • 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

型番
山数
サイズ(mm)
仕様
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
全長100×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351508
47
205
1.5
18.5
1枚

1個

501( 551円 )

2日目

14
全長100×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351805
47
205
10
59.5
5枚

1個

1,892( 2,081円 )

2日目

14
全長150×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351515
47
205
1.5
25
1枚

1個

549( 604円 )

2日目

14
全長150×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切
4977292351812
47
205
10
90.5
5枚

1個

1,918( 2,110円 )

2日目

14
全長225×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切・際切りフレキシブル
4977292351522
47
280
1.5
36.5
1枚

1個

655( 721円 )

2日目

14
全長225×厚み0.9
鋼板厚厚物用・スピード速切・際切りフレキシブル
4977292351829
47
280
10
139.5
5枚

1個

2,420( 2,662円 )

2日目

18
全長150×厚み0.9
鋼板厚薄物用
4977292351539
47
205
1.5
25
1枚

1個

549( 604円 )

2日目

18
全長225×厚み0.9
鋼板厚薄物用・際切りフレキシブル
4977292351546
47
280
1.5
36.5
1枚

1個

655( 721円 )

2日目

18
全長225×厚み0.9
鋼板厚薄物用・際切りフレキシブル
4977292351843
47
280
10
142
5枚

1個

2,420( 2,662円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群。
【特長】
・ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセット。
【用途】
・金属の切断。

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

    レシプロソーブレード 用途:木工

    レシプロソーブレード 用途:木工

      ZAKレシプロソー設備解体

      ZAKレシプロソー設備解体

        エアソーブレード

        エアソーブレード

          レシプロソーブレード BIM43/44

          レシプロソーブレード BIM43/44

            メーカー SK-11 マキタ SK-11 レノックス マキタ
            通常価格 501円 3,700円 851円 3,100円 1,852円
            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   3日目~   3日目  
            刃先材質 バイメタル - バイメタル バイメタル -
            材質 バイメタル - バイメタル - -
            刃型 サイドセット - バリオピッチ刃 - -
            対応メーカー マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど - マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど - -
            適用機種 レシプロソー・セーバーソー - レシプロソー・セーバーソー - -

            ZAKレシプロソー金属切断 サイドセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました