(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZAKレシプロソー解体全般

ZAKレシプロソー解体全般

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,420円 ~ 14,065円
税込価格
2,662円 ~ 15,472円

タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソー(従来バ...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    6-8
  • 材質:
    タングステンカーバイト
  • 仕様:
    スピード超速切・ライフ超耐久
  • 刃型:
    プログレッサー刃
  • パッケージ幅(mm):
    47
  • 対応メーカー:
    マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
  • 適用機種:
    レシプロソー・セーバーソー

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

  • サイズ:(KC50-15)全長150mm×厚み1.25mm、(KC50-22)全長225mm×厚み1.25mm、(KC50-30)全長300mm×厚み1.25mm
  • 山数:6-8
  • 刃型:プログレッサー刃
  • スピード超速切・ライフ超耐久
  • 対応機種:レシプロソー・セーバーソー
  • 対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
ZAKレシプロソー解体全般  KC50-15の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-15の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-15/5の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-15/5の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-22の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-22の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-22/5の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-22/5の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-30の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-30の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-30/5の外観

ZAKレシプロソー解体全般 KC50-30/5の外観

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
  • ※ 無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行き(mm)
パッケージ重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長150×厚み1.25
4977292351744
205
1.5
32.5
1枚

1個

2,420( 2,662円 )

2日目

全長150×厚み1.25
4977292352048
205
10
130
5枚

1個

9,404( 10,344円 )

2日目

全長225×厚み1.25
4977292351751
280
1.5
53
1枚

1個

3,391( 3,730円 )

2日目

全長225×厚み1.25
4977292352055
280
10
220
5枚

1個

12,100( 13,310円 )

2日目

全長300×厚み1.25
4977292351768
355
1.5
73
1枚

1個

3,774( 4,151円 )

2日目

全長300×厚み1.25
4977292352062
355
10
310
5枚

1個

14,065( 15,472円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソー(従来バイメタル比)。
【特長】
・シャンク側から先に行くほど大ピッチ。
・薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整可能。
【用途】
・様々な素材の解体。

(i)ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選び下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZAKレシプロソー解体全般

ZAKレシプロソー解体全般

    ZAKレシプロソー設備解体

    ZAKレシプロソー設備解体

      ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

      ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

        鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

        鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

          セーバーソーブレード(鉄工用)

          セーバーソーブレード(鉄工用)

            セーバーソーブレード No.121

            セーバーソーブレード No.121

              セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

              セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

                マスターグリットセーバーソーブレード

                マスターグリットセーバーソーブレード

                  メーカー SK-11 SK-11 SK-11 モトユキ トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機) モトユキ レノックス
                  通常価格 2,420円 851円 524円 8,560円 1,859円 4,444円 8,484円 2,800円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   9日目  
                  山数 6-8 10-14 - 8 24 6 - 超硬グリット
                  材質 タングステンカーバイト バイメタル バイメタル - - - - -
                  仕様 スピード超速切・ライフ超耐久 鋼板厚厚物用 - - - - - -
                  刃型 プログレッサー刃 バリオピッチ刃 サイドセット - - - - -
                  パッケージ幅(mm) 47 - - - - - - -

                  ZAKレシプロソー解体全般のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました