(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット砥石 鉄工・ステン

オフセット砥石 鉄工・ステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。【特長】・研削力のあるWA砥材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

4977292301435 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
孔径(mm)
厚さ(mm)
粒度(#)
JANコード
適用機種
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292301435

125
22
6
36
4977292301435
-
ディスクグラインダー専用

1個

993( 1,092円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。
【特長】
・研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
【用途】
・一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

オフセット砥石 鉄工・ステンの仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):125×6×22mm、100×4×15mm、100×6×15mm、150×6×22mm、180×6×22mm
  • 砥材・粒度・硬度:WA36L/WA24L
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
オフセット砥石 鉄工・ステン 125×6×22mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 125×6×22mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 100×4×15mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 100×4×15mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 100×6×15mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 100×6×15mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 150×6×22mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 150×6×22mmの外観

オフセット砥石 鉄工・ステン 180×6×22mmの外観1

オフセット砥石 鉄工・ステン 180×6×22mmの外観1

オフセット砥石 鉄工・ステン 180×6×22mmの外観2

オフセット砥石 鉄工・ステン 180×6×22mmの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

4977292301435で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オフセット砥石 鉄工・ステンの型番4977292301435のページです。
型番4977292301435に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセット砥石 鉄工・ステン

オフセット砥石 鉄工・ステン

    フレキシブル砥石 ネオフレックス

    フレキシブル砥石 ネオフレックス

      フレキシブル砥石 スーパーフレックス

      フレキシブル砥石 スーパーフレックス

        スキルタッチプレミアム

        スキルタッチプレミアム

          ハイラップ(オフセット形弾性砥石)

          ハイラップ(オフセット形弾性砥石)

            メーカー SK-11 富士製砥 富士製砥 日本レヂボン 日本特殊研砥
            通常価格 993円 286円 221円 7,092円 9,598円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            最適被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 - -
            砥材 WA SE A/WA - -
            硬度(結合度) L - - - -
            最高使用周速度 72m/s - - - -
            結合剤 BF - - - -

            オフセット砥石 鉄工・ステンのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました