(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空糸膜エアーフィルター STFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中空糸膜エアーフィルター STFシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,911円 ~ 4,961円  特別価格 
税込価格
5,402円 ~ 5,457円  特別価格 

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。【特長】・優れた異物捕捉能力を発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 最高使用圧力:
    0.8Mpa
  • 使用環境温度:
    5~50度
  • 材質1:
    ケース:PA、中空糸膜:PP
  • パッケージ幅(mm):
    30
  • パッケージ高さ(mm):
    165
  • パッケージ奥行(mm):
    22

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • (STF-20N-A R1/4)接続ネジ:R1/4、重量:16.5g
  • (STF-20N-B Rc1/4)接続ネジ:Rc1/4、重量:19.5g
  • (STF-20N-C 7mm)接続径:直径7mm、重量:16.5g
  • (STF-20N-D 10mm)接続径:直径10mm、重量:16.5g
  • 最高使用圧力:0.8Mpa
  • 使用環境温度:5~50度
中空糸膜エアーフィルター STF-20N-A R1/4の外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-A R1/4の外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-BRc1/4の外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-BRc1/4の外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-C 7mmの外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-C 7mmの外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-D 10mmの外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-D 10mmの外観

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-A R1/4のパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-A R1/4のパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-BRc1/4のパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-BRc1/4のパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-C 7mmのパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-C 7mmのパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-D 10mmのパッケージ

中空糸膜エアーフィルター STF-20N-D 10mmのパッケージ

商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(g)
JANコード
接続ねじ
接続径(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16.5
4977292443036
R1/4
-
24

1個

4,911( 5,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.5
4977292443043
Rc1/4
-
26

1個

4,961円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16.5
4977292443050
-
直径7
24

1個

4,911( 5,402円 )

5日目

16.5
4977292443067
-
直径10
24

1個

4,911( 5,402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。
【特長】
・優れた異物捕捉能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。
・医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
【用途】
・エアー配管中の水分、ほこり除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空糸膜エアーフィルター STFシリーズ

中空糸膜エアーフィルター STFシリーズ

    エアフィルタ AF-1

    エアフィルタ AF-1

      簡易エアフィルタ 2MF AF-2

      簡易エアフィルタ 2MF AF-2

        高圧エアホース

        高圧エアホース

          ハタヤ エヤーマック

          ハタヤ エヤーマック

            サクションクリーナー SWT-210D

            サクションクリーナー SWT-210D

              レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

              レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                ウレタンホース(カプラ付き)

                ウレタンホース(カプラ付き)

                  エアクリーンユニット 3機能

                  エアクリーンユニット 3機能

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                    ウレタンホース (ホースのみ)

                      足踏式エアーバルブ AFB-1

                      足踏式エアーバルブ AFB-1

                        エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)

                        エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付)

                          高圧スリックスリムホース

                          高圧スリックスリムホース

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 マキタ ハタヤリミテッド SK-11 SK-11 シグネット SK-11 シグネット SK-11 アクセル マキタ
                            通常価格 4,911円 4,057円 2,596円 14,509円 49,282円 1,683円 4,838円 6,850円 12,368円 6,300円 5,002円 4,840円 10,344円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   1日目   5日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 - その他関連用品 ホース・エアリール -
                            最高使用圧力 0.8Mpa 1.0MPa 0.7MPa - - - - - 0.97MPa - - - -
                            使用環境温度 5~50度 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ケース:PA、中空糸膜:PP - - - - - - - - - アルミ製 - -
                            パッケージ幅(mm) 30 50 50 - - 105 50 - 85 - 50 - -

                            中空糸膜エアーフィルター STFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました