(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧エアホースリール 30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧エアホースリール 30m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,941円
税込単価
30,735円

プロ向け高圧ホースのリールタイプ。【特長】・コンパクトで上部は丸みのあるスマー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • サイズ(mm):
    内径5.0×外径9.0
  • 重量(g):
    6800
  • JANコード:
    4977292458399
  • 最高使用圧力:
    3.0MPa
  • 長さ(m):
    30
  • 適用流体:
    空気
  • 本体サイズ(mm):
    高さ320×幅250×奥行275
  • 材質1:
    本体:鉄・真ちゅう・樹脂など、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR
  • 仕様:
    回転台付
  • パッケージ幅(mm):
    280
  • パッケージ高さ(mm):
    350
  • パッケージ奥行(mm):
    290
  • パッケージ重量(g):
    7200

(i)ご注意

  • 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。使用前には必ず点検を行ってください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。必ず最高使用圧力以下でご使用ください。ご使用になるエアコンプレッサーの取扱説明書をよく読みご使用ください。ご使用になるエアツールの取扱説明書をよく読みご使用ください。分解や改造は絶対にしないでください。エア(圧縮空気)専用です。それ以外の流体でご使用にならないでください。
  • 強く引っ張ったり、衝撃を与えたりしないでください。常温でご使用ください。裸火に近づけるなどの火気は厳禁です。保管は直射日光や高温多湿は避けてください。重量物を乗せたり、上に乗らないでください。粉塵や鉄粉の多いところではご使用にならないでください。ホースはよじれたり、折れたりしないようにご注意ください。ホースの切断や加工はしないでください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合はご使用にならないでください。本体やホース・金具を投げたり落としたりしないでください。
  • ソケットとプラグの接続は両手でしっかりと行ってください。水分や油分のあるところでの使用はできるだけ避けてください。溶剤や薬品をつけないでください。鋭利で硬いものでこすったり、当てたりしないでください。ホースに折れやねじれがない状態でご使用ください。ホース内にドレン(水・汚れ等)が残らないようにしてください。ホースに折れやねじれがないようにリールに巻いてください。リールに丁寧に巻いてください。ホースはできるだけ汚れを取り除いて巻いてください。リールの軸部などの可動部は適宜、注油(潤滑油)してください。

型番

SHAR-030JP 解除

Loading...

高圧エアホースリール 30mの仕様

  • サイズ:内径5.0×外径9.0mm
  • 最高使用圧力:3.0MPa
  • 長さ:30m
  • 本体サイズ:高さ320×幅250×奥行275mm・質量:6.8kg
  • 回転台付
  • 適応流体:空気
高圧エアホースリール 30mの外観1

高圧エアホースリール 30mの外観1

高圧エアホースリール 30mの外観2

高圧エアホースリール 30mの外観2

高圧エアホースリール 30mの外観3

高圧エアホースリール 30mの外観3

注意・禁止事項

  • ※ 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。使用前には必ず点検を行ってください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。必ず最高使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ ご使用になるエアコンプレッサーの取扱説明書をよく読みご使用ください。ご使用になるエアツールの取扱説明書をよく読みご使用ください。分解や改造は絶対にしないでください。エア(圧縮空気)専用です。それ以外の流体でご使用にならないでください。
  • ※ 強く引っ張ったり、衝撃を与えたりしないでください。常温でご使用ください。裸火に近づけるなどの火気は厳禁です。保管は直射日光や高温多湿は避けてください。重量物を乗せたり、上に乗らないでください。粉塵や鉄粉の多いところではご使用にならないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHAR-030JP

1個

27,941( 30,735円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロ向け高圧ホースのリールタイプ。
【特長】
・コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです
・伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです
・ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます
・強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです
・ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します
【用途】
・ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール

(i)ご注意

  • 本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。使用前に必ず取扱説明書を読んでください。使用前には必ず点検を行ってください。異常を感じたら絶対に使用しないでください。必ず最高使用圧力以下でご使用ください。ご使用になるエアコンプレッサーの取扱説明書をよく読みご使用ください。ご使用になるエアツールの取扱説明書をよく読みご使用ください。分解や改造は絶対にしないでください。エア(圧縮空気)専用です。それ以外の流体でご使用にならないでください。
  • 強く引っ張ったり、衝撃を与えたりしないでください。常温でご使用ください。裸火に近づけるなどの火気は厳禁です。保管は直射日光や高温多湿は避けてください。重量物を乗せたり、上に乗らないでください。粉塵や鉄粉の多いところではご使用にならないでください。ホースはよじれたり、折れたりしないようにご注意ください。ホースの切断や加工はしないでください。ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合はご使用にならないでください。本体やホース・金具を投げたり落としたりしないでください。
  • ソケットとプラグの接続は両手でしっかりと行ってください。水分や油分のあるところでの使用はできるだけ避けてください。溶剤や薬品をつけないでください。鋭利で硬いものでこすったり、当てたりしないでください。ホースに折れやねじれがない状態でご使用ください。ホース内にドレン(水・汚れ等)が残らないようにしてください。ホースに折れやねじれがないようにリールに巻いてください。リールに丁寧に巻いてください。ホースはできるだけ汚れを取り除いて巻いてください。リールの軸部などの可動部は適宜、注油(潤滑油)してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧エアホースリール 30mの型番SHAR-030JPのページです。
型番SHAR-030JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧エアホースリール 30m

高圧エアホースリール 30m

    高圧スリックスリムホース

    高圧スリックスリムホース

      高圧スリックホース

      高圧スリックホース

        スリックホース

        スリックホース

          オートエアーリール SAAR-6504

          オートエアーリール SAAR-6504

            スパイラルエアホース TSAH

            スパイラルエアホース TSAH

              “ナラシマキエアリール”

              “ナラシマキエアリール”

                エアーリール

                エアーリール

                  ホースバンドセミステン

                  ホースバンドセミステン

                    エアリール

                    エアリール

                      エアツールホルダー BIG

                      エアツールホルダー BIG

                        ナットカプラ プラグ

                        ナットカプラ プラグ

                          エアホースプレミアム

                          エアホースプレミアム

                            メーカー SK-11 マキタ マキタ マキタ SK-11 TRAD ハタヤリミテッド トラスコ中山 SK-11 ハタヤリミテッド SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                            通常価格 27,941円 10,344円 10,977円 6,120円 8,505円 2,050円 32,487円 21,990円 472円 27,567円 1,889円 671円 4,705円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ホース・エアリール - - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール - カプラ ホース・エアリール
                            サイズ(mm) 内径5.0×外径9.0 - - - - - - - - - 80×180×25 - -
                            重量(g) 6800 - - - 1900 - - - - - 140 - -
                            JANコード 4977292458399 - - - 4977292458337 - - - - - - - -
                            最高使用圧力 3.0MPa - - - 1.0MPa - - - - - - - 1.5Mpa

                            高圧エアホースリール 30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました