(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ AB-7・AB-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールバルブ AB-7・AB-8

通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円

コンパクトなPCハンドル。【特長】・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える...

詳細情報を確認する

  • 接続ねじ:
    おねじR1/4(PT1/4)
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    真鍮
  • パッケージ高さ(mm):
    130
  • パッケージ奥行(mm):
    22
  • パッケージ重量(g):
    80

Loading...

ボールバルブ AB-7・AB-8の仕様

  • 接続ねじ:おねじR1/4(PT1/4)
  • チューブ外径:[AB-7]6mm、[AB-8]8mm
  • 適用流体:空気
ボールバルブ AB-7の外観

ボールバルブ AB-7の外観

ボールバルブ AB-7のパッケージ

ボールバルブ AB-7のパッケージ

ボールバルブ AB-8の外観

ボールバルブ AB-8の外観

ボールバルブ AB-8のパッケージ

ボールバルブ AB-8のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
チューブ外径(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-8

-
8
4977292424295
65

1個

2,988( 3,287円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなPCハンドル。
【特長】
・取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が可能。
・ワンタッチチューブ接続タイプ。
・腐食しにくいクロームメッキ仕上げ。
【用途】
・エアー配管継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ AB-7・AB-8の型番AB-8のページです。
型番AB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ AB-7・AB-8

ボールバルブ AB-7・AB-8

    ボールバルブ AB-3・AB-4

    ボールバルブ AB-3・AB-4

      ボールバルブ AB-5・AB-6

      ボールバルブ AB-5・AB-6

        ホースバンドセミステン

        ホースバンドセミステン

          ホースバンドオールステン

          ホースバンドオールステン

            ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

            ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

              W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

              W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

                チューブフィッター エルボ

                チューブフィッター エルボ

                  メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 EARTH MAN SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                  通常価格 2,988円 2,233円 2,386円 414円 719円 768円 499円 586円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  接続ねじ おねじR1/4(PT1/4) - - - - - - -
                  適用流体 空気 空気 空気 - - - - -
                  材質1 真鍮 真鍮 真鍮 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ) バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302 - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン -
                  パッケージ高さ(mm) 130 131 130 - 80 - 130 -
                  パッケージ奥行(mm) 22 22 22 - 20 - - -

                  ボールバルブ AB-7・AB-8のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました