(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースバンドセミステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースバンドセミステン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
472円 ~ 2,221円
税込価格
519円 ~ 2,443円

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。【特長】・ホース等の固定に最適です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 推奨締付トルク:
    3.6N・m
  • 締付サイズ:
    ネジ(+)2・ナット六角6mm
  • 材質1:
    バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 適用範囲(ホース外径):8~16mm[B08-16SS]、15~23mm[B15-23SS]
  • 推奨締付トルク:3.6N・m
  • 締付サイズ:ネジ(+)2・ナット六角6mm
ホースバンドセミステン B08-16SS2の外観

ホースバンドセミステン B08-16SS2の外観

ホースバンドセミステン B08-16SS10の外観

ホースバンドセミステン B08-16SS10の外観

ホースバンドセミステン B15-23SS2の外観

ホースバンドセミステン B15-23SS2の外観

ホースバンドセミステン B15-23SS10の外観

ホースバンドセミステン B15-23SS10の外観

ホースバンドセミステン B08-16SS2のパッケージ

ホースバンドセミステン B08-16SS2のパッケージ

ホースバンドセミステン B08-16SS10のパッケージ

ホースバンドセミステン B08-16SS10のパッケージ

ホースバンドセミステン B15-23SS2のパッケージ

ホースバンドセミステン B15-23SS2のパッケージ

ホースバンドセミステン B15-23SS10のパッケージ

ホースバンドセミステン B15-23SS10のパッケージ

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
適用外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292457415
8~16mm
45
130
8
20
2個入

1個

478( 526円 )

4日目

4977292457439
8~16mm
50
80
20
100
10個入

1個

2,191( 2,410円 )

3日目

4977292457422
15~23mm
30
80
20
20
2個入

1個

472( 519円 )

5日目

4977292457446
15~23mm
50
80
20
100
10個入

1個

2,221( 2,443円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。
【特長】
・ホース等の固定に最適です。
・軽く、確実に締め付けが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースバンドセミステン

ホースバンドセミステン

    ホースバンドオールステン

    ホースバンドオールステン

      ホースバンド SGT-W2

      ホースバンド SGT-W2

        強力ホースバンド(ステンレス製)

        強力ホースバンド(ステンレス製)

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

          オールステンホースバンド SGT-W4/9

            ナットカプラ200 ソケット

            ナットカプラ200 ソケット

              ナットカプラ プラグ

              ナットカプラ プラグ

                ステンホースバンド AT-17・AT-18

                ステンホースバンド AT-17・AT-18

                  ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                  ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                    W管継手 異径ユニオンワイ

                    W管継手 異径ユニオンワイ

                      Rナットカプラ

                      Rナットカプラ

                        六角プラグ エアー配管継手

                        六角プラグ エアー配管継手

                          ホースニップル GHNシリーズ

                          ホースニップル GHNシリーズ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 472円 805円 401円 1,106円 953円 1,214円 671円 1,377円 875円 1,045円 2,762円 427円 548円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 カプラ カプラ その他関連用品 - - - - -
                            推奨締付トルク 3.6N・m 3.6N・m - - - - - - - - - - -
                            締付サイズ ネジ(+)2・ナット六角6mm ネジ(+)2・ナット六角6mm - - - - - - - - - - -
                            材質1 バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:SWRCH18K(メッキ) バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、スクリュー:ステンレスSUS302 - バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:炭素鋼(亜鉛めっき) - - - バンド:ステンレスSUS301、ハウジング:ステンレスSUS301、ネジ:ステンレスSUS305 - 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:NBR 真鍮 -

                            ホースバンドセミステンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました