(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースニップル GHNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースニップル GHNシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
548円 ~ 2,899円
税込価格
603円 ~ 3,189円

ホースの接続に最適です。【特長】・ホースを接続するのに便利です。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ホースニップル GHNシリーズの仕様

  • [GHN-0107]タケノコ外径:7mm、ネジサイズ:R1/8
  • [GHN-0416]タケノコ外径:16mm、ネジサイズ:R1/2
  • [GHN-0827]タケノコ外径:27mm、ネジサイズ:R1
ホースニップル GHNシリーズ GHN-0107の外観

ホースニップル GHNシリーズ GHN-0107の外観

ホースニップル GHNシリーズ GHN-0416の外観

ホースニップル GHNシリーズ GHN-0416の外観

ホースニップル GHNシリーズ GHN-0827の外観

ホースニップル GHNシリーズ GHN-0827の外観

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
タケノコ外径(mm)
ネジサイズ
JANコード
材質1
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他関連用品
7
R1/8
4977292427975
黄銅(C3604)
60
100
15
20

1個

548( 603円 )

4日目

その他関連用品
16
R1/2
4977292428019
黄銅(C3604)
80
120
30
60

1個

1,267( 1,394円 )

4日目

その他関連用品
27
R1
4977292428033
黄銅(C3604)
105
145
50
200

1個

2,899( 3,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースの接続に最適です。
【特長】
・ホースを接続するのに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースニップル GHNシリーズ

ホースニップル GHNシリーズ

    ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

    ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

      SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

      SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

        ドレンコック AT-49 PT1/4

        ドレンコック AT-49 PT1/4

          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

          ホースニップル ステンレス製 HNシリーズ

            STホースJ

            STホースJ

              ハイカプラ ソケット

              ハイカプラ ソケット

                ハイカプラエース ソケット

                ハイカプラエース ソケット

                  ロータリプラグRL

                  ロータリプラグRL

                    SI ニードルスケーラー

                    SI ニードルスケーラー

                      ハイカプラエース プラグ

                      ハイカプラエース プラグ

                        ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                        ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                          STホースN

                          STホースN

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 信濃機販 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11
                            通常価格 548円 5,435円 5,262円 1,415円 1,774円 4,195円 1,191円 1,303円 2,051円 41,760円 388円 1,454円 2,943円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ホースニップル GHNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました