(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。【特長】・工場内の空気配管から...

詳細情報を確認する

  • 常用圧力:
    1.5MPa
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    本体:鋼鉄、クロームメッキ

Loading...

ハイカプラ ASの仕様

  • 適用流体:空気
  • クロームメッキ
  • 常用圧力:1.5MPa
  • [AS-4]相手側取付サイズ:Rc(PT)3/8、めねじ取付用
ハイカプラ AS AS-4の外観

ハイカプラ AS AS-4の外観

ハイカプラ AS AS-4のパッケージ

ハイカプラ AS AS-4のパッケージ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
タケノコ外径(mm)
JANコード
相手側ホースサイズ
相手側取付サイズ
用途
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-4

カプラ
-
4977292442534
-
Rc(PT)3/8
めねじ取付用
57
131
30
120

1個

1,454( 1,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです
・重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています
・自動開閉バルブ内蔵です
・接続時のホースのネジレは自動的に解消
・振動に強く、大きい流量
【用途】
・エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手の型番AS-4のページです。
型番AS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

    ハイカプラ ソケット

    ハイカプラ ソケット

      エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

      エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

        エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

        エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

          Rナットカプラ

          Rナットカプラ

            エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

            エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

              ハイカプラ200 ソケット

              ハイカプラ200 ソケット

                レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                レギュレーター 減圧弁 AT-47 1/4

                  エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                  エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                    メーカー SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) E-Value E-Value SK-11 ヤマダコーポレーション ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ヤマダコーポレーション
                    通常価格 1,454円 1,191円 1,017円 349円 2,762円 16,470円 1,088円 5,580円 864円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                    常用圧力 1.5MPa - - - 1.5MPa - - - -
                    適用流体 空気 - - - 空気 - - 空気 -
                    材質1 本体:鋼鉄、クロームメッキ - - - 本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:NBR - - - -

                    ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました