(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,173円
税込単価
3,490円

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。【特長】・異径のホース・管及び機器を...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 適用流体:
    空気

Loading...

ニップルソケット (中間異径ニップルソケット)の仕様

型番常用圧力接続ねじ材質
AT-371.0MpaおねじR(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8クロームメッキ
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
ニップルソケット (中間異径ニップルソケット) AT-37の外観

ニップルソケット (中間異径ニップルソケット) AT-37の外観

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
常用圧力
接続ねじ
材質1
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-37

その他関連用品
4977292444934
1.0Mpa
おねじR(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8
真鍮、クロームメッキ
50
130
25
40

1個

3,173( 3,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。
【特長】
・異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズの型番AT-37のページです。
型番AT-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

    エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

    エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

      STホースN

      STホースN

        DSLソケットL

        DSLソケットL

          スイングスイベル1軸 1/4

          スイングスイベル1軸 1/4

            エアフィルタ AF-1

            エアフィルタ AF-1

              リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

              リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                チューブフィッター エルボ

                チューブフィッター エルボ

                  メーカー SK-11 E-Value SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                  通常価格 3,173円 349円 2,943円 1,313円 2,485円 4,057円 601円 586円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  最高使用圧力 1.5MPa - - 1.5Mpa - 1.0MPa - -
                  適用流体 空気 - - 空気 - 空気 水・空気・油他材質に影響のない物 -

                  ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました