(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンコック AT-49 PT1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドレンコック AT-49 PT1/4

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,415円
税込単価
1,557円

配管中のドレンの除去に最適なドレンコック AT-49 PT1/4。【特長】・コ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4977292442299
  • 最高使用圧力:
    1.5MPa
  • 常用圧力:
    1.0Mpa
  • 接続ねじ:
    おねじPT1/4
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    真鍮
  • パッケージ幅(mm):
    66
  • パッケージ高さ(mm):
    130
  • パッケージ奥行(mm):
    20
  • パッケージ重量(g):
    60

(i)ご注意

  • 取り付けの際は必ずシールテープを併用して下さい。

型番

AT-49 PT1/4 解除

Loading...

ドレンコック AT-49 PT1/4の詳細

ドレンコック AT-49 PT1/4 商品イメージ

ドレンコック AT-49 PT1/4 商品イメージ

ドレンコック AT-49 PT1/4 パッケージ

ドレンコック AT-49 PT1/4 パッケージ

ドレンコック AT-49 PT1/4の仕様

  • 重量:60g
  • 商品サイズ:幅33×高さ35×奥行き10mm
  • 接続ねじ:おねじPT1/4
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 常用圧力:1.0MPa

使用上のご注意

  • ※ 取り付けの際は必ずシールテープを併用してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-49 PT1/4

1個

1,415( 1,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配管中のドレンの除去に最適なドレンコック AT-49 PT1/4。
【特長】
・コンプレッサー等のドレンの除去に最適。
【用途】
・ドレンの除去。

(i)ご注意

  • 取り付けの際は必ずシールテープを併用して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドレンコック AT-49 PT1/4の型番AT-49 PT1/4のページです。
型番AT-49 PT1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンコック AT-49 PT1/4

ドレンコック AT-49 PT1/4

    ドレンコック R1/4 A5901

    ドレンコック R1/4 A5901

      ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

      ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

        エアーツール用 オイラー

        エアーツール用 オイラー

          エアフィルタ AF-1

          エアフィルタ AF-1

            ホースニップル GHNシリーズ

            ホースニップル GHNシリーズ

              簡易エアフィルタ 2MF AF-2

              簡易エアフィルタ 2MF AF-2

                エアエルボ 1M×1F

                エアエルボ 1M×1F

                  エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

                  エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

                    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                      STホースN

                      STホースN

                        ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

                        ニップルソケット(中間異径ニップルソケット)AT・NFシリーズ

                          メーカー SK-11 EARTH MAN SK-11 エスコ SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 E-Value SK-11 SK-11 SK-11
                          通常価格 1,415円 1,462円 875円 1,840円 4,646円 548円 2,596円 552円 1,017円 575円 2,943円 3,173円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          種類 その他関連用品 カプラ - その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 - カプラ - - -
                          JANコード 4977292442299 - - - 4977292442961 - 4977292442978 4977292443258 - - - -
                          最高使用圧力 1.5MPa - 1.5MPa - 1.0MPa - 0.7MPa 1.5MPa - - - 1.5MPa
                          常用圧力 1.0Mpa - - - - - - 1.0Mpa - - - -
                          接続ねじ おねじPT1/4 - - - めねじRc1/4(PT1/4) - (取入口)おねじG1/4(PF1/4)・(吐出口)めねじG1/4(PF1/4) おねじPT1/8・めねじPT1/8 - - - -

                          ドレンコック AT-49 PT1/4のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました