(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインソケット TL-1NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツインソケット TL-1NR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,858円
税込単価
5,344円

1つの空気源から複数の空気配管が得られるツインソケットTL-1NR。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977292442664
  • 取入口:
    1/4インチカプラ
  • 常用圧力:
    1.0MPa
  • 適用流体:
    空気
  • 用途:
    2分岐配管用
  • 材質1:
    本体:ポリアクセタール(POM)
  • パッケージ幅(mm):
    105
  • パッケージ高さ(mm):
    160
  • パッケージ奥行(mm):
    30
  • パッケージ重量(g):
    100

(i)ご注意

  • 必ず本製品を配管回路から取り外し、圧力がかかっていない状態である事をよく確認した上で作業を行ってください。シール性に関しては保証対象外です。

Loading...

ツインソケットTL-1NRの詳細

ツインソケットTL-1NR 商品イメージ

ツインソケットTL-1NR 商品イメージ

ツインソケットTL-1NR パッケージ

ツインソケットTL-1NR パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:APS-2
  • 商品サイズ:幅75×高さ105×奥行き27mm/重量100g
  • 取入口:1/4インチカプラ
  • 2分岐配管用
  • 適用流体:空気
  • 常用圧力:1.0MPa

使用上のご注意

  • ※ 必ず本製品を配管回路から取り外し、圧力がかかっていない状態である事をよく確認した上で作業を行ってください。
  • ※ シール性に関しては保証対象外です。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS-2

1個

4,858( 5,344円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1つの空気源から複数の空気配管が得られるツインソケットTL-1NR。
【特長】
・ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上。
【用途】
・ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。

(i)ご注意

  • 必ず本製品を配管回路から取り外し、圧力がかかっていない状態である事をよく確認した上で作業を行ってください。シール性に関しては保証対象外です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツインソケット TL-1NRの型番APS-2のページです。
型番APS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインソケット TL-1NR

ツインソケット TL-1NR

    チューブフィッター エルボ

    チューブフィッター エルボ

      ボール式エアーコック A5301

      ボール式エアーコック A5301

        ドレンコック AT-49 PT1/4

        ドレンコック AT-49 PT1/4

          ツインソケット S-PO-1

          ツインソケット S-PO-1

            チューブフィッター ユニオンティ

            チューブフィッター ユニオンティ

              エアフィルタ AF-1

              エアフィルタ AF-1

                KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

                KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

                  チューブフィッター ユニオンエルボ

                  チューブフィッター ユニオンエルボ

                    メーカー SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) EARTH MAN SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 国盛化学 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                    通常価格 4,858円 586円 1,206円 1,415円 5,392円 614円 4,646円 3,530円 670円
                    通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   1日目   2日目  
                    JANコード 4977292442664 - - 4977292442299 4977292424950 - 4977292442961 - -
                    取入口 1/4インチカプラ - - - - - - - -
                    常用圧力 1.0MPa - - 1.0Mpa - - - - -
                    適用流体 空気 - - 空気 空気 - 空気 - -
                    用途 2分岐配管用 - - - - - - - -

                    ツインソケット TL-1NRのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました