(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,514円 ~ 2,619円
税込価格
1,665円 ~ 2,881円

チューブを押し込んで簡単に接続できるスピコン エルボタイプ。【特長】・メータア...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • 使用圧力範囲:
    -0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 使用圧力範囲:-0.1~+1MPa
  • 周囲温度:-5~+60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他
型番接続ねじ適用チューブ外径パッケージ幅パッケージ高さパッケージ奥行パッケージ重量
(mm)(mm)(mm)(g)
AS1201F-M5-04AおねじM5X0.84mm451301020
AS2201F01-04SAおねじR(PT)1/84mm451301020
AS2201F01-06SAおねじR(PT)1/86mm651301620
AS1201F-M5-04A パッケージ

AS1201F-M5-04A パッケージ

AS2201F01-04SA パッケージ

AS2201F01-04SA パッケージ

AS2201F01-06SA パッケージ

AS2201F01-06SA パッケージ

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
JANコード
接続ねじ
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カプラ
4977292420358
おねじM5X0.8
4mm
45
130
10
20

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

カプラ
4977292420365
おねじR(PT)1/8
4mm
45
130
10
20

1個

1,914( 2,105円 )

4日目

カプラ
4977292420372
おねじR(PT)1/8
6mm
65
130
16
20

1個

2,051( 2,256円 )

4日目

-
4977292420402
おねじR(PT)1/4
8mm
65
130
20
40

1個

1,894( 2,083円 )

2日目

-
4977292420440
おねじR(PT)1/2
10mm
85
130
30
100

1個

2,619( 2,881円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを押し込んで簡単に接続できるスピコン エルボタイプ。
【特長】
・メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。
・チューブとめねじ部を接続します。
【用途】
・ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa

    W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

    W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

      スーパーカプラ ソケット

      スーパーカプラ ソケット

        ナットカプラ プラグ

        ナットカプラ プラグ

          スーパーカプラ プラグ

          スーパーカプラ プラグ

            スイングスイベルソケット SOC-RR620-C

            スイングスイベルソケット SOC-RR620-C

              スイングスイベル1軸 1/4

              スイングスイベル1軸 1/4

                ボール式エアーコック A5301

                ボール式エアーコック A5301

                  スイングスイベルソケット SOC-WT85F

                  スイングスイベルソケット SOC-WT85F

                    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                    リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ

                      エアフィルタ AF-1

                      エアフィルタ AF-1

                        SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

                        SPカプラ TypeAプラグ 2P・4P・6P・8Pシリーズ

                          チューブフィッター エルボ

                          チューブフィッター エルボ

                            メーカー SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 SK-11 EARTH MAN SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 1,514円 820円 1,457円 671円 1,868円 3,111円 2,485円 1,206円 4,360円 601円 4,057円 5,511円 586円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最高使用圧力 1.0MPa - - - - 1.5MPa - - 1.5MPa - 1.0MPa - -
                            使用圧力範囲 -0.1~1MPa -0.1~1MPa - - - - - - - 3.45MPa以下 - - -
                            周囲温度 -5~60度 -5~60度 - - - - - - - - - - -
                            適用流体 空気 - - - - - - - - 水・空気・油他材質に影響のない物 空気 - -
                            材質1 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン 本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン - - - - 本体:真ちゅう - - 真鍮 - - -

                            スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPaのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト