(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,472円 ~ 3,056円
税込価格
1,619円 ~ 3,362円

チューブを押し込んで簡単に接続できるスピコン インラインタイプ【特長】・チュー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • 使用圧力範囲:
    0.1~1MPa
  • 周囲温度:
    -5~60度
  • 適用流体:
    空気
  • 材質1:
    本体材質:PP・C3604・SUS304・NBR・他、適用チューブ材質:ポリウレタン・ナイロン
  • 適用チューブ材質:
    ポリウレタン・ナイロン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スピコン インラインタイプの詳細

AS2002F-04 商品イメージ

AS2002F-04 商品イメージ

AS2002F-04 パッケージ

AS2002F-04 パッケージ

AS2002F-06 商品イメージ

AS2002F-06 商品イメージ

AS2002F-06 パッケージ

AS2002F-06 パッケージ

AS3002F-08 商品イメージ

AS3002F-08 商品イメージ

AS3002F-08 パッケージ

AS3002F-08 パッケージ

AS4002F-10 商品イメージ

AS4002F-10 商品イメージ

AS4002F-10 パッケージ

AS4002F-10 パッケージ

AS4002F-12 商品イメージ

AS4002F-12 商品イメージ

AS4002F-12 パッケージ

AS4002F-12 パッケージ

スピコン インラインタイプの仕様

AS2002F-04

  • 重量:30g
  • 商品サイズ:幅30×高さ45×奥行き5mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 適用チューブ外径:4mm(×2口)
  • 使用圧力範囲:-0.1~1MPa
  • 周囲温度:-5~60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa

AS2002F-06

  • 重量:20g
  • 商品サイズ:幅30×高さ45×奥行き10mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 適用チューブ外径:6mm(×2口)
  • 使用圧力範囲:-0.1~1MPa
  • 周囲温度:-5~60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa

AS3002F-08

  • 重量:40g
  • 商品サイズ:幅35×高さ70×奥行き10mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 適用チューブ外径:8mm(×2口)
  • 使用圧力範囲:-0.1~1MPa
  • 周囲温度:-5~60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa

AS4002F-10

  • 重量:80g
  • 商品サイズ:幅78×高さ44×奥行き28mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 適用チューブ外径:10mm(×2口)
  • 使用圧力範囲:-0.1~1MPa
  • 周囲温度:-5~60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa

AS4002F-12

  • 重量:100g
  • 商品サイズ:幅45×高さ85×奥行き20mm
  • 適用チューブ材質:ポリウレタン/ナイロン
  • 適用チューブ外径:12mm(×2口)
  • 使用圧力範囲:-0.1~1MPa
  • 周囲温度:-5~60度
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.0MPa
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
適用チューブ外径
パッケージ幅(mm)
パッケージ高さ(mm)
パッケージ奥行(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4977292420464
4mm(×2口)
65
130
5
20

1個

1,472( 1,619円 )

5日目

4977292420471
6mm(×2口)
65
130
10
20

1個

1,752( 1,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4977292420488
8mm(×2口)
85
125
10
40

1個

1,998( 2,198円 )

5日目

4977292420495
10mm(×2口)
105
130
28
80

1個

2,716( 2,988円 )

3日目

4977292420501
12mm(×2口)
105
120
20
100

1個

3,056( 3,362円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブを押し込んで簡単に接続できるスピコン インラインタイプ
【特長】
・チューブ途中でスピードコントロールします。
・チューブとチューブを接続します。
【用途】
・ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa

    3倍パワフルノズル

    3倍パワフルノズル

      W管継手 サービスチーズ

      W管継手 サービスチーズ

        W管継手 異径ユニオンワイ

        W管継手 異径ユニオンワイ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

          W管継手 チーズ KQ2Tシリーズ

            W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

            W管継手 ストレート KQ2Hシリーズ

              W管継手 異径ストレート

              W管継手 異径ストレート

                W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                W管継手 エルボユニオン KQ2Lシリーズ

                  ツインソケット S-PO-1

                  ツインソケット S-PO-1

                    ツインソケット ロータリー

                    ツインソケット ロータリー

                      W管継手 WBユニバーサルL

                      W管継手 WBユニバーサルL

                        スーパーカプラ プラグ

                        スーパーカプラ プラグ

                          スイングスイベル1軸 1/4

                          スイングスイベル1軸 1/4

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                            通常価格 1,472円 1,570円 732円 1,045円 1,057円 499円 899円 820円 5,392円 7,281円 1,723円 1,868円 2,485円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   3日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 カプラ その他関連用品 - - - - - - その他関連用品 その他関連用品 - カプラ その他関連用品
                            最高使用圧力 1.0MPa - - - - - - - 1.5Mpa 1.5Mpa - - -
                            使用圧力範囲 0.1~1MPa - -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa -0.1~1MPa - - -0.1~1MPa - -
                            周囲温度 -5~60度 - -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 -5~60度 - - -5~60度 - -
                            適用流体 空気 - - - - - - - 空気 空気 - - -

                            スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPaのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました